欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

顶板链条的选型方法

  • 2021.10.20 12:03:28
  • 米思米
  • 2601

·       【第1步】计算有效张力(Fe

·       【第2步】根据条件计算调整后张力

·       【第3步】计算链条的容许张力

·       【第4步】对比容许张力与调整后张力

·       【第5步】计算所需动力

 

【第1步】计算有效张力(Fe

FegmLcμR+m+MLcAμR+MAAμcμR+mAμR

Fe    :有效张力(N

Lc    :机械长度(m

A     :滞留长度(m

        无滞留时,取A0

M     :传送物体重量(Kg/m

MA   :滞留部位的传送物体重量(Kg/m

m    :链条重量(Kg/m

μc    :链条与传送物体间的动摩擦系数

μR   :链条与滑轨间的动摩擦系数

g     :重力加速度=9.80665m/sec2


1 摩擦系数表(参考值) *1

润滑方式

传送物体材质

玻璃

塑料

干燥

0.25

0.2

0.15

0.3

0.2

肥皂水

0.15

0.12

0.1

-

0.15

 

润滑方式

导轨材质

不锈钢

超高分子量聚乙烯

尼龙

干燥

0.2

0.2

0.15

0.2

肥皂水

0.12

0.12

0.1

0.14

【第2步】根据条件计算调整后张力

FsFeCs

Fs:调整后张力(N

Cs:负载补偿系数 反复频繁启停时=1.2

            磨损严重用途时=1.2

            多列用途时=1.5

            除上述以外=1.0


 【第3步】计算链条的容许张力

FadmFNVaTa

 

Fadm         :容许张力(N

FN             :最大容许张力(N

Va              :速度系数

Ta              :温度系数




2 最大容许张力表

Type

型号

最大容许张力(N

TPCH

826

1650

1143

 

3 速度系数表

                                                                                  顶板链条的选型方法

4 温度系数表

顶板链条的选型方法

【第4步】对比容许张力与调整后张力

如果FsFadm,则可适用。

【第5步】计算所需动力

PFsV/60η

 

P     :所需动力(W

V     :链条速度(m/min.

η    :驱动装置的传动效率

 

注释

*1上述摩擦系数是附加安全系数后的估算值,可作为张力计算的条件值使用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities