欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺纹底孔(底锥径)直径表

  • 2021.12.02 10:08:37
  • 米思米
  • 23086

1.公制粗牙


螺纹公称

最小尺寸
  2
级、3

最大尺寸

2

3

M 1×0.25
M 1.1×0.25
M 1.2×0.25
M 1.4×0.3
M 1.6×0.35
M 1.7×0.35
M 1.8×0.35
M 2×0.4
M 2.2×0.45
M 2.3×0.4
M 2.5×0.45
M 2.6×0.45
 
M 3×0.5
M 3.5×0.6
M 4×0.7
 
M 4.5×0.75
M 5×0.8
M 6×1
 
M 7×1
M 8×1.25
M 9×1.25
M 10×1.5
M 11×1.5
 
M 12×1.75
M 14×2
M 16×2
M 18×2.5
M 20×2.5
 
M 22×2.5
M 24×3
M 27×3
M 30×3.5
M 33×3.5
 
M 36×4
M 9×4
M 42×4.5
M 5×4.5
M 48×5

0.73
0.83
0.93
1.08
1.22
1.33
1.42
1.57
1.71
1.87
2.01
2.12
 
2.46
2.85
3.24
 
3.69
4.13
4.92
 
5.92
6.65
7.65
8.38
9.38
 
10.11
11.84
13.84
15.29
17.29
 
19.29
20.75
23.75
26.21
29.21
 
31.67
34.67
37.13
40.13
42.59

0.78
0.89
0.98
1.14
1.32
1.42
1.52
1.67
1.84
1.97
2.14
2.23
 
2.60
3.01
3.42
 
3.88
4.33
5.15
 
6.15
6.91
7.91
8.68
9.68
 
10.44
12.21
14.21
15.74
17.74
 
19.74
21.25
24.25
26.77
29.77
 
32.27
35.27
37.80
40.80
43.30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
2.64
3.05
3.47
 
3.92
4.38
5.22
 
6.22
6.98
7.98
8.75
9.75
 
10.53
12.31
14.31
15.85
17.85
 
19.85
21.38
24.38
26.92
29.92
 
32.42
35.42
37.98
40.98
43.49

JIS B 1004已于2009年进行了修订。本信息是根据修订前(1975)的信息编写。

2.公制细牙


螺纹公称

最小尺寸
  2
级、3

最大尺寸

2

3

M   2.5×0.35
 
M 3×0.35
M 3.5×0.35
M 4×0.5
M 4.5×0.5
M 5×0.5
M 5.5×0.5
M 6×0.75
 
M 7×0.75
M 8×1
M 8×0.75
 
M 9×1
M 9×0.75
 
M 10×1.25
M 10×1
M 10×0.75
 
M 11×1
M 11×0.75
 
M 12×1.5
M 12×1.25
M 12×1
 
M 14×1.5
M 14×1
 
M 15×1.5
M 15×1

2.12
 
2.62
3.12
3.46
3.96
4.46
4.96
5.19
 
6.19
6.92
7.19
 
7.92
8.19
 
8.65
8.92
9.19
 
9.92
10.19
 
10.38
10.65
10.92
 
12.38
12.92
 
13.38
13.92

2.22
 
2.72
3.22
3.60
4.10
4.60
5.10
5.38
 
6.38
7.15
7.38
 
8.15
8.38
 
8.91
9.15
9.38
 
10.15
10.38
 
10.68
10.91
11.15
 
12.68
13.15
 
13.68
14.15

-
 
-
-
3.64
4.14
4.64
5.14
5.42
 
6.42
7.22
7.42
 
8.22
8.42
 
8.98
9.22
-

10.22
10.42
 
10.75
10.98
11.22
 
12.75
13.22
 
13.75
14.22

JIS B 1004已于2009年进行了修订。本信息是根据修订前(1975)的信息编写。

螺纹公称

最小尺寸
  2
级、3

最大尺寸

2

3

M 16×1.5
M 16×1
 
M 17×1.5
M 17×1
 
M 18×2
M 18×1.5
M 18×1
 
M 20×2
M 20×1.5
M 20×1
 
M 22×2
M 22×1.5
M 22×1
 
M 24×2
M 24×1.5
M 24×1
 
M 25×2
M 25×1.5
M 25×1
 
M 26×1.5
 
M 27×2
M 27×1.5
M 27×1
 
M 28×2
M 28×1.5
M 28×1
 
M 30×3
M 30×2
M 30×1.5
M 30×1
 
M 32×2
M 32×1.5
 
M 33×3
M 33×2
M 33×1.5
 
M 35×1.5
 
M 36×3
M 36×2
M 36×1.5
 
M 38×1.5
 
M 39×3
M 39×2
M 39×1.5
 
M 40×3
M 40×2
M 40×1.5
 
M 42×4
M 42×3
M 42×2
M 42×1.5
 
M 45×4
M 45×3
M 45×2
M 45×1.5
 
M 48×4
M 48×3
M 48×2
M 48×1.5
 
M 50×3
M 50×2
M 50×1.5


14.38
14.92
 
15.38
15.92
 
15.84
16.38
16.92
 
17.84
18.38
18.92
 
19.84
20.38
20.92
 
21.84
22.38
22.92
 
22.84
23.38
23.92
 
24.38
 
24.84
25.38
25.92
 
25.84
26.38
26.92
 
26.75
27.84
28.38
28.92
 
29.84
30.38
 
29.75
30.84
31.38
 
33.38
 
32.75
33.84
34.38
 
36.38
 
35.75
36.84
37.38
 
36.75
37.84
38.38
 
37.67
38.75
39.84
40.38
 
40.67
41.75
42.84
43.38
 
43.67
44.75
45.84
46.38
 
46.75
47.84
48.38
   

14.68
15.15
 
15.68
16.15
 
16.21
16.68
17.15
 
18.21
18.68
19.15
 
20.21
20.68
21.15
 
22.21
22.68
23.15
 
23.21
23.68
24.15
 
24.68
 
25.21
25.68
26.15
 
26.21
26.68
27.15
 
27.25
28.21
28.68
29.15
 
30.21
30.68
 
30.25
31.21
31.68
 
33.68
 
33.25
34.21
34.68
 
36.68
 
36.25
37.21
37.68
 
37.25
38.21
 38.68

38.27
39.25
40.21
40.68
 
41.27
42.25
43.21
43.68
 
44.27
45.25
46.21
46.68
 
47.25
48.21
48.68

14.75
15.22
 
15.75
16.22
 
16.31
16.75
17.22
 
18.31
18.75
19.22
 
20.31
20.75
21.22
 
22.31
22.75
23.22
 
23.31
23.75
24.22
 
24.75
 
25.31
25.75
26.22
 
26.31
26.75
27.22
 
27.38
28.31
28.75
29.22
 
30.31
30.75
 
30.38
31.31
31.75
 
33.75
 
33.38
34.31
34.75
 
36.75
 
36.38
37.31
37.75
 
37.38
38.31
38.75
 
38.42
39.38
40.31
40.75
 
41.42
42.38
43.31
43.75
 
44.42
45.38
46.31
46.75
 
47.38
48.31
48.75

JIS B 1004已于2009年进行了修订。本信息是根据修订前(1975)的信息编写。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities