在注塑模具用部件的硬度标注方法中,洛氏硬度测试是最常见的测试方法。
洛氏硬度的标注方法如 50HRC 所示。
即,按照
硬度值、HR、标尺
的顺序标注。例如,标注为60.5HRC、45HRB等。
标尺是根据进行硬度测试时所使用的压头(按压在试样上的测量头)种类以及试验力而予以规定。
标尺 | 压头 | 试验力(N) |
A标尺 | 顶端曲率半径0.2mm、圆锥角120°的金刚石 | 588.4 |
D标尺 | 同上 | 980.7 |
C标尺 | 同上 | 1471 |
B标尺 | 钢球或硬质合金球 直径3.175mm | 980.7 |
测量方法是在承受压力的状态下,测量压头的压入深度。
首先施加初试验力,然后施加主试验力,然后再次返回初试验力,测量前后2次初试验力之间的压头压痕深度差,从而计算出硬度。
由于测量方法较为简便,且能够高效、高精度的完成硬度测量,所以多用于工业部件的硬度测量。
另外,与其他硬度测试相比,能够广泛应用于从塑料等软质材料到超硬合金等高硬度材料的测量,也是其独特的优点。
洛氏硬度测试的名称,是源自这一测试方法的发明人,美国球轴承制造商的工程师 S.P. Rockwell。
详细测试方法是在JIS Z2245“洛氏硬度试验方法”中予以规定。
※引用文献:《硬度测试机销售的HOW TO》P12~P13(松泽精机株式会社)