欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚碳酸酯(成型材料及其用途)

  • 2021.12.08 11:58:08
  • 米思米
  • 2242
点击收听全文语音朗读

 聚碳酸酯是一种透明、高强度的耐热树脂,广泛应用于各种领域。
 近来,与ABS树脂等混合的型号也被广泛应用于工业用途。
 这一材料属于非结晶性塑料,具有良好的透光性,是最适合用于透镜和盖板的树脂品种之一。强度也很优异,尤其是耐冲击性在塑料中名列前茅。
 但是,由于易受有机溶剂的侵蚀,因此在涂抹油脂或溶剂时必须小心。
 注塑成型时的流动性较差,所以必须设定较高的填充压力。还需要将模具温度升温至80℃左右。


 具体用途的使用案例如下。

■    汽车零部件

·       仪表板

·       大灯透镜

·       门把手

·       遮阳板

·       仪表盘

·       轮罩

■    电器电子部件

·       手机外壳

·       记忆棒

·       CD光盘

·       DVD光盘

·       数码相机外壳

·       打印机机壳

·       电脑外壳

■    光学部件

·       相机镜头

·       非球面镜头

·       棱镜

·       光导体

·       护目镜

·       透光屋顶

·       窗玻璃

■    其他

·       医疗用人工器官

·       头盔

·       奶瓶

·       餐具

·       文具

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities