欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料成型制品的硬度试验

  • 2021.12.17 11:37:13
  • 米思米
  • 2060
点击收听全文语音朗读

 检测塑料注塑制品表面硬度的常用方法,是洛氏硬度试验。  洛氏硬度试验常用作为模具零件用钢材的试验方法,此时测量标度为C标度,硬度标注如“50HRC”所示。

 在测量塑料成型制品的硬度时,由于塑料比钢材软很多,所以使用C标尺无法准确测量出硬度。

 因此,在测量塑料成型制品的硬度时,是使用“R标尺”、“L标尺”和“M标尺”。

 而测量出的硬度值是写成诸如“65HRR”、“80HRL”、“92HRM”。


 根据以下测量标准分别使用各标尺。


  • R标尺 HRR 使用直径12.7mm的钢球压头

  • L标尺 HRL 使用直径6.35mm的钢球压头

  • M标尺 HRM 使用直径6.35mm的钢球压头


 测量试样原则上需要在温度23±2°C、相对湿度 (50±5)% 的条件下进行88小时以上的状态调节。这是因为诸如聚酰胺(尼龙)等某些种类的塑料会吸收水分,硬度可能会发生变动。

 此外,建议根据需要填写以下项目。


  (1)试样材料的种类、等级及形状

  (2)试样的厚度、大小及个数

  (3)试样的制作方法

  (4)试样的状态调节温度、湿度及时间

  (5)实验室的温度及湿度

  (6)硬度测量次数

  (7)平均值

  (8)测量值的范围或标准差

  (9)试验年月日

  (10)其他特别注明事项

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities