欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

冲裁型凸模的强度计算

  • 2021.12.28 13:34:51
  • 米思米
  • 2821

在冲裁加工过程中,可能会出现凸模刃口断裂、边缘损坏等问题。
造成这些问题的原因,往往是缺乏对于标准部件的技术资料,以及冲裁刀具的材质及形状选择错误。为了减少这些问题,在本章节中,展示了将工具钢的疲劳强度以及边缘应力集中等考虑在内的、正确的凸模使用标准。

1.冲裁力的计算

冲裁力Pkgf


冲裁型凸模的强度计算


2.凸模刃口破损

凸模刃口承受的应力σkgfmm2


冲裁型凸模的强度计算

[例2]肩型凸模 SPAS650P2.8
             顶料型凸模  SJAS650P2.8
             计算使用(根据d1尺寸为0.7)时的凸模刃口破损可能性。(冲裁条件与例1相同。)
a)肩型凸模时,根据(2)式可得
         σs4×1.2×642.8110kgfmm2
b)顶料型凸模时,根据(3)式可得
         σJ4×2.8×1.2×64/(2.820.72
             =117kgfmm2


  根据图2,当σs110kgfmm2时,SKD11的凸模使用约9000次后可能会发生刃口破损。另外,如果将材料改为SKH51,则寿命可提高到4万次左右。
  对顶料型凸模也做了同样计算,由于截面积较小,使用5000次左右就会损坏。
  在使用中,如果确保施加在凸模上的应力σ低于各种凸模材质的容许应力,则不会发生损坏。
  (根据模具精度、模具结构、工件材料差异、凸模的表面粗糙度、热处理等条件而有所不同,仅供参考。)

〔图2 工具钢的疲劳特性

冲裁型凸模的强度计算



〔表1 各种材料的抗剪抗拉强度


抗剪强度τ
 
kgf/mm2

抗拉强度σB
 
kgf/mm2




硬铝

2 3
3
4
7
11
22
12



13
16
38
20

2.54
4
5
8
12
26
15



17
22
48
25


黄铜
青铜
镍银

1822
22
30
32
40
28
36
19

2530
35
40
40
60
45
56

2228
28
35
40
50
35
45
26

3040
40
60
50
75
55
70

热轧钢板(SPH1-8
冷轧钢板(SPC1-3
深冲用钢板
结构钢板(SS330
结构钢板(SS400

26以上
26
以上
30
35
27
36
33
42

28以上
28
以上
28
32
33
44
41
52

0.1%C
0.2%C
0.3%C
0.4%C
0.6%C

25
32
36
45
56

32
40
48
56
72

32
40
45
56
72

40
50
60
72
90

gangtie  0.8%C
1.0%C
硅钢片
不锈钢板

72
80
45
52
25

90
105
56
56

90
100
55
66
70
44
50

110
130
65

57
63

皮革
云母 0.5mm
2mm
纤维
桦木

0.60.8
8
5
9
18
2





 

*{N}kgf×9.80665

Schuler公司、Bliss公司)

3.最小冲裁直径

最小冲裁直径dmin


                                                                                  冲裁型凸模的强度计算

冲裁型凸模的强度计算

4.因屈曲造成的损坏

屈曲荷载Pkgf


                                                冲裁型凸模的强度计算

  根据欧拉公式,为了提高屈曲强度P,应使用卸料导柱,并选用杨氏模量较大的材料(SKDSKHHAP),缩短刃口的长度。
  屈曲荷载P代表凸模屈曲并断裂时的数值,选择凸模时必须考虑35的安全系数。
  冲裁小孔时,在选择凸模时尤其需要注意屈曲载荷以及施加在凸模上的应力。

  [例4]在不锈钢SUS304(板厚1mm、抗拉强度σb60kgfmm2)上冲裁φ8的孔
          计算使用直杆型凸模(SKD11)也不会发生屈曲的全长。

冲裁型凸模的强度计算

  另外,如果冲孔板的厚度T20mm,则使用全长107mm以下的凸模可防止发生屈曲。对于卸料板标准(冲孔板以间隙引导刃口)凸模,总长度应小于87mm

冲裁型凸模的强度计算

5.边缘部分损坏

边缘部分损坏的原因,归因于冲压时产生的弹性波引发的拉伸力(凸模突破时施加在凸模上的与冲压荷载相对应的拉伸力)和应力集中。

为了防止边缘部分损坏,可采用

1.增大边缘底部R值以缓和应力集中。(使用厚板冲裁用凸模)
2
.增强边缘部分强度,让其高于凸模刃口的强度。
  等方法,在此,计算2种方法中不会让边缘部分发生破损的最佳刀柄直径。

计算方法

凸模承受的冲裁荷载P
 
 Pπdtτ
 
边缘部分的容许应力σw
 
a)使用肩型凸模时
 
  σwAt
 
    4PαπD2
 
b)使用顶料型凸模时
 
    σwJ4PαπD2M2
 
  计算当冲裁条件与例1相同时的
 
  边缘部分强度。

At:边缘部分的截面积[mm2
 
 (a)使用肩型凸模时
 
     AtπD24
 
 (b)使用顶料型凸模时
 
     AtπD2M2)/4
  D
:刀柄直径
  α
:应力集中系数
 
 (a)使用肩型凸模时α3
 
     厚板冲裁用凸模α2
 
     锥头凸模α1.6
 
 (b)使用顶料型凸模时α5

〔图5〕边缘部分损坏

冲裁型凸模的强度计算

 

从图中进行计算的方法


冲裁型凸模的强度计算

冲裁型凸模的强度计算

〔图6
 a)计算板厚t与抗剪τ的交点a
 b)从交点a向左或向右延伸,计算与凸模刃口直径之间的交点b
 · b在冲裁数量105的线以下,表示SKHSKD均可承受105次以上的冲裁。

冲裁型凸模的强度计算

冲裁型凸模的强度计算

〔图7
 c)从交点a向右延伸,计算出与凸模刃口直径之间交点c
 d)从交点c向下,计算出与冲裁数量104 线(标准、厚板用)之间的交点dd′
 e)从交点dd′向右延伸,计算出刀柄直径。
 ·标准凸模(SKH)为14.0,所以选择φ16的刀柄直径。
 ·厚板用凸模(SKH)为11.8,所以选择φ13的刀柄直径。

 这一选型表是根据拉伸压缩的疲劳测试结果计算得出,与实际的冲裁情况有所不同,仅供参考。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities