欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂的耐化学性评估试剂

  • 2021.12.28 14:48:49
  • 米思米
  • 832

用于评估塑料树脂耐化学性的试剂中,主要包括如下药剂。

蒸馏水

食盐水

碳酸钠2%

硫酸3%、30%

盐酸3%、30%

氢氧化钠10%、40%

氨水10%

过氧化氢3%

冰醋酸98%

醋酸5%

油酸

柠檬酸

苯酚

乙醇

醋酸乙酯

二氯乙烷

四氯乙烷

四氯化碳

氯仿

苯

甲苯

二甲苯

正庚烷

煤油

汽油

福尔马林

甘油

乙二醇

蓖麻油

机油

柴油



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities