欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弹性模量

  • 2021.12.28 16:24:12
  • 米思米
  • 8617

  "弹性模量"是表示模具部件所用钢材的强度及弹性的参数。
  弹性模量通常也被称为“杨氏模量”。
  弹性模量是拉伸钢材时发生的“应变”与“拉伸应力”之间的比例系数。

  将这些关系以公示表示,则如下所示。

σ=E·ε
ε:Epsilon
σ:sigma

  亦即,“应力与应变成正比”。


单位

弹性模量:E

kgf/cm2 或 MPa

应变:ε

%

拉伸应力:σ

kgf/cm2 或 MPa

  弹性模量这一物性值取决于金属材料的种类。一般来说,弹性模量数值越大的材料,拉伸应力及刚性越高。

【表1】中是典型金属材料的弹性模量数据。


弹性模量E

(kgf/cm2)

(MPa)

软钢

210 × 104

20.59 ×   104

S50C

210 × 104

20.59 ×   104

预硬化钢

(SCM440类)

203 × 104

19.9 ×   104

SDK11

210 × 104

20.59 ×   104

黄铜

63 × 104

6.17 ×   104

铜

105 × 104

10.29 ×   104

铝

68 × 104

6.67 ×   104

超硬铝

73 × 104

7.16 ×   104

  将杨氏模量E乘以由零件的横截面形状所决定的“截面惯性矩”I所计算出的值,称为刚性。

刚性=E·I

  E·I的数值越大,则表示部件刚性越高,意味着抗损能力越强。对于需要承受较大注塑压力或重力作用的零部件,在机械设计时,需要注意对E和I取较大的值。

弹性模量E所导致应变的计算方法

弹性模量

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities