欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

导向轴的精度基准定义

  • 2022.05.09 20:56:20
  • 米思米
  • 3032

■精度基准

■圆度·直线度·L尺寸精度

导向轴的精度基准定义

·直线度测量方法


导向轴的精度基准定义

用V形块支撑导向轴的两端,

 在任意点使轴转动1圈,

 并测量千分表的振幅。

 振幅测量值的1/2即为直线度。

■D部的圆度

轴径(大于)轴径(至)轴公差h8(中精度)轴公差g6轴公差f8
25-0.004-
5100.0120.0040.011
10130.0120.0040.014
13180.0160.0040.014
18200.0160.0050.017
20400.0200.0060.020
4050-0.007-

■L尺寸(·Y尺寸)的公差

尺寸(大于)尺寸(至)轴公差h8(中精度)轴公差g6轴公差f8
26±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.4
4001000±0.5
4001500±0.6

■直线度

轴径全长轴公差h8(中精度)轴公差g6轴公差f8
3·4≤100-
(L/100)×0.05以下-
>100
5
≤100(L/100)×0.03以下
>100
6~50
≤1000.025以下0.01以下0.025以下
>100(L/100)×0.025以下(L/100)×0.01以下L/100)×0.025以下

■同轴度·垂直度

导向轴的精度基准定义

导向轴的精度基准定义


导向轴的精度基准定义

■表面硬度·表面处理基准

■表面硬度

  ■淬火型导向轴的有效硬化层深度

导向轴的精度基准定义

■表面处理的镀层

  在母材的表面处理后进行加工。 

  在以下范例时导向轴的精度基准定义仅D部为镀硬铬部分。

导向轴的精度基准定义

不对如下部位进行电镀处理。

    ·凹槽部分 

    ·外螺纹部

    ·内螺纹部 

    ·扳手槽、 V形槽、平面、切断面 E管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。

导向轴的精度基准定义管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。

■加工部硬度降低

  在母材淬火后进行加工。 

  在以下范例时(加工部+前后约10mm),可能会因加工的退火效应而使硬度降低。

  (例)

导向轴的精度基准定义

可能因退火使硬度降低的部分为:

    ·所有外螺纹 

    ·所有台阶 

    ·内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 

    ·扳手槽追加加工(SC·WSC·SX)

    ·平面追加加工(FC·WFC)

    ·V型槽追加加工(VC·WVC)

导向轴的精度基准定义全长硬化型除外。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities