■梯形丝杠螺帽规格
■梯形丝杠技术计算
根据使用条件求得接触面压力P、滑动速度V。以便确认梯形丝杠螺帽并未发生异常磨损。
根据求得的P和V值,从PV值曲线图中求得交点。
如果在PV值曲线图中1或2斜线的内侧存在交点,则可断定未发生异常磨损。
①接触面压力P(N/mm2)
Fs:轴向负载(N)
Fo:动态容许推力(N) ⇒自梯形丝杠螺帽规格表
作用于丝杠和螺帽的接触面压力为9.8(N/mm2)时的推力
α:9.8(黄铜)、0.98(树脂)
②滑动速度V(m/min)
d2:丝杠轴有效直径 ⇒自梯形丝杠规格表
d :丝杠轴螺纹升角(度) ⇒自梯形丝杠规格表
n :丝杠轴每分钟转速(min-1)
③丝杠效率η
μ:动摩擦系数
d :丝杠轴螺纹升角(度)
■动摩擦系数参考值
丝杠轴 | 螺帽 | 动摩擦系数μ |
钢(润滑) | 黄铜 | 0.21 |
钢(无润滑) | 聚缩醛/滑动性PPS树脂 | 0.13 |
④负载扭矩T(N·cm)
Fs:轴向负载
η :丝杠效率
R :螺距(cm)
计算范例
对于轴向负载300(N)、丝杠轴转速500min-1,使用丝杠轴MTSRW16螺距3、螺帽MTSFR16(带黄铜法兰)时
①接触面压力P(N/mm2)
②滑动速度V(m/min)
对于计算出的P和V的值,如果看PV值曲线图,就能知道P=0.44(N/mm2)时V=22.8(m/min),它们在PV值曲线图1的线内侧构成交点,就此可以判断未发生异常磨损。
使用丝杠轴MTSRW16螺距3、螺帽MTSFR16(带黄铜法兰)时的必要扭矩
③丝杠效率J
另外,计算轴向负载为300(N)时的负载扭矩T(N·cm)时
④4负载扭矩T(N·cm)