欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

管材框架系统的特长

  • 2022.08.19 14:37:54
  • 米思米
  • 935

管材框架系统的特长

管材框架系统是管材和各种接头的组合,是可以自由设定形状与尺寸的廉价系统。作为工业设备的零件,可应用于物流合理化、空间节省化。


管材的容许负载

支撑产品的两端,进行中央集中负载试验。请在比该负载小的数值下使用。

    管材框架系统的特长

接头的结构

管材框架系统包括金属接头和塑料接头两种连接方法。

    管材框架系统的特长       管材框架系统的特长


管材的抗压强度

用管材和塑料接头制成右图所示的形状。

平行板上下两面用4个支柱平均负载下进行试验时。

    管材框架系统的特长


材料规格

●管材

(1) 热浸镀锌钢管(冷轧钢管SPCC 厚度为0.7mm)

     塑料保护膜 厚度为1mm(请参阅P.2243)

     ※以下标记为“管材架”。

    

●金属接头

(1)不锈钢(SUS304) 厚度为2.3mm

(2)SAPH   厚度为2.6mm    黑色铬酸盐光泽处理(请参阅P.2244)

    

● 塑料接头

AAS树脂(请参阅P.2245~P.2246)

    

结构件的强度比较

中央集中负载时的强度比较。

    管材框架系统的特长


金属接头的接合强度

在结构件的中央搁板上施加负载,接合部开始错位时的负载。

    管材框架系统的特长


金属接头的接合强度

按下图所示,将PJ201B粘接在管材上,然后放置24小时。

24小时后测量抗拉强度。

(不可粘接铝合金管材架、不锈钢管)

    管材框架系统的特长


耐化学药品性(管材、塑料保护膜、塑料接头)

可充分耐受无机酸、碱、盐、中性油。

带有塑料保护膜时,在酮类、脂类、芳香族、氯化烃等有机溶剂中会发生溶解或膨胀。

    

    室温浸渍7天后的外观变化

    管材框架系统的特长

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities