欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

基准位置检测棒的使用方法

  • 2022.10.27 15:33:29
  • 米思米
  • 651

 使用方法

(1)使基准位置检测棒旋转并接近工件(旋转速度500~2.000min-1)

基准位置检测棒的使用方法

(2)慢慢地使测定终端部进给到不再振动为止

基准位置检测棒的使用方法

(3)进一步进行微小进给,急速离心时则为测量值。如进给了测定终端部(ф2)的半径(1mm)长度,主轴面和加工物件的端面将一致。


基准位置检测棒的使用方法

 特点

● 因构造简单,测量终端部为非磁性体因此可确保高度的测量精度。

● 测量误差在2微米以内。

非磁性体是本身不容易被磁化的材料,和普通钢材相比较,带有的磁性很微弱,但不能测量有磁性的工件

基准位置检测棒的使用方法

基准位置检测棒的使用方法

 使用范例

基准位置检测棒的使用方法

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities