欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

设备的安全设计(设计思维训练-13)

  • 2020.03.21 22:12:19
  • 米思米
  • 5890

   由机械设备引起的职业事故非常多,就制造业而言,它占所有灾害事故发生的40%以上。 在大型设备中,有许多“夹入/卷入”,其次是“粉碎/摩擦/刮擦”等灾难。 在这里,我们将检查宾果游戏自动机作为设备安全设计的示例。

 (1) 设备的危险性

 机械设备的危险性可大致分为以下两种。

   -1.机械的危险

 如果是宾果游戏自动机的话,可以截取出以下危险项目。

机械的危险项目

解说

(1)旋转运动

马达轴的旋转

(2)直线运动滑动

XY工作台的直线运动机构,取放

(3)零件材料的弹出

不适用

(4)被夹在缝隙间

与项目(2)相关联


   -2.非机械危险

非机械危险的项目

解说

(5)电气危险

包括在电气系统的设计中。 它要求为采用的部件选择对策标准产品

(宾果游戏机的安全盖开/关传感器采用DIN标准产品)

(6)噪音振动

不适用

(7)其他

易燃物,化学危险品,温度,压力,灰尘,毒物等:不适用


 (2) 机械设备的安全设计

   以下项目中需要加入安全设计。

非机械危险的项目

解说

构造的安全设计

机械强度:安装强度及其松动塞,挂钩强度,地板强度等
电气系统安全 

液压系统/气动系统安全 

控制系统安全

外观的安全设计

危险部件(锋利的边缘等)不会暴露在设备周围 

运动部的外壳
高温部的外壳等

操作领域的安全设计

·对工作区域的安全:防止驱动区域,防止安全装置失效的措施等

 (3) 对于宾果游戏自动机来说

 许多人通过操作手控制面板上的开关来接近设备并执行宾果游戏。 由于它不直接接触驱动部件,因此采用透明丙烯酸覆盖整体来做为安全措施。

   a)  覆盖整个驱动部分(内部可见的透明丙烯酸板)
   b)  安装有机械开关,用于控制装置停止盖打开/关闭

设备的安全设计(设计思维训练-13) 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities