欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

薄型板簧产品特点和使用方法及案例

  • 2022.11.29 11:23:56
  • 米思米
  • 2996

产品概述

薄板弹簧是利用钢板弯曲所产生的力(恢复力,也就是施加力时变形但释放时恢复原状的弹力)的弹簧。主要用于利用弯曲变形产生的恢复力进行“夹持”和“抓取”。


薄板弹簧是具有薄板形状的弹簧,它是最常用的板簧。多用于文具、VTR 桌游防止、弹簧垫圈、电池盒电极/开关、AC100V 开关部件和固定支架等各种用途。形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等。

产品特点

薄板簧通常是指厚度约为1.0毫米或更小的板。例如,一个熟悉的例子是圆珠笔,它带有一个钩在胸部的金属配件和一个用于捆绑文件的手柄。夹子,用于烹饪的钳子、软管带等也可归类为薄板簧。


薄板弹簧发挥积极作用的行业范围从熟悉的消费品到工业产品。例如,荧光灯夹和手电筒支架等轻电/消费领域,表面处理夹具等工业应用,以及固定窗扇和天花板的建筑应用。

使用方法

板簧的用途大致可分为“缓冲”、“复位”和“紧固”。
(1) 缓冲用途:板簧有时被用作“缓冲器”来吸收和减轻冲击。用于货车、卡车、客车等汽车的悬挂。
板簧技术也用于很久以前流行的越野车。滑雪板本身就是板簧。
(2) 复位用途:板簧还用于由恢复力和“返回”位置提供动力的“发力元件”。
具体例子包括射箭弓、游泳跳水台、八音盒和推出订书机针的薄板。
(3) 紧固用途: 板簧还用于“紧固”以夹住和收紧物体。具体示例包括镊子、钳子和自动铅笔夹。

使用案例

薄型板簧产品特点和使用方法及案例薄型板簧产品特点和使用方法及案例
薄型板簧产品特点和使用方法及案例

注意事项

“使用温度:不锈钢制……-10〜100℃
*如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。
*在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时.建议选择不锈钢制品。
*也可选用耐热弹簧。详情请参阅《塑料模具用零件目录》。
不锈钢弹簧也有磁性,敬请注意。”

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities