欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.29 13:23:09
  • 米思米
  • 2058

使用案例

使用案例

产品作用

                                                                                  传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项 

适用于工件的运送及滑动的滚轮。


注意事项

①材质颜色请以实物为准,聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。


②关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。

新制聚氨酯

黄变聚氨酯

传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项

传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项


③聚氨酯水解特性

如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。

 

④水解后产品的状态变化
聚氨酯表面成黏糊状
指甲轻按会留出不可逆的伤痕
聚氨酯硬度下降
聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状

水解聚氨酯

传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项

⑤聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。

相关行业

电子


汽车

传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项


传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项


传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项

相关文件

关于米思米聚氨酯橡胶海绵的特性

点击聚氨酯·橡胶·海绵特性表。

关于米思米聚氨酯橡胶材质选择

点击聚氨酯·橡胶材质选型表。

关于米思米金属材料及其表面处理

点击金属材料及其表面处理的耐腐蚀性能·防锈方法。

相关产品

树脂轴环 标准型


带聚氨酯止动螺栓 直杆型


聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型

传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项


传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项


传送带用滚轮的产品特点和使用注意事项

代表型号:CLJJ10-16-20.0


代表型号:UST8-40


代表型号:UMRHW40

优点:内外径,高度可选,价格更优


适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用


适用于传送重载工件适用于传送重载工件



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities