欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

圆形孔&腰形孔设计指南

  • 2022.12.26 14:19:16
  • 米思米
  • 7289

圆形孔&腰形孔设计指南 圆形孔的设计建议

直孔的设计建议

未指定公差(一般精度公差)的孔我们一般称为“直孔”。

无精度要求的直孔(钻头加工):建议孔直径Φ20mm以内,建议加工深度为钻头直径的10倍径以内。

直径>Φ20mm的直孔(铣刀加工):建议加工深度为铣刀直径的4倍径以内。

 

精度孔的设计建议

直径≤Φ20mm的精度孔,一般为铰刀精加工,建议加工深度为孔直径的5倍直径。直径>Φ20mm的一般由铣刀、镗刀进行加工,建议加工深度为80mm以内。

直孔可通过在3D设置界面双击孔规格添加公差成为精度孔,孔侧面可设定表面粗糙度Ra1.6(Rz6.3)。

 

螺纹孔的设计建议

粗牙/细牙螺纹孔的建议螺纹有效深度一般为3倍公称直径以内

 

 

圆形孔&腰形孔设计指南 推荐圆形孔形状

圆形孔&腰形孔设计指南

 

 

圆形孔&腰形孔设计指南 腰形孔设计建议及推荐形状

建议腰型孔的宽度大于1mm以上,腰形孔深度应以铣刀直径4倍以内为佳(加工腰形孔所使用的铣刀直径必须≤腰形孔宽度,)

腰形孔可通过在3D设置界面双击孔规格添加配合公差,孔侧面可设定表面粗糙度Ra1.6(Rz6.3)。

圆形孔&腰形孔设计指南

 

 

圆形孔&腰形孔设计指南 孔口倒C角或R角

本服务未建模倒角默认按C0.1~C0.5进行加工。

孔和腰形孔的孔口倒角建议C20以下, C20以上的倒角需要用到特殊刀具加工,会增加加工成本(无法自动报价),并不推荐。

圆形孔&腰形孔设计指南

 

对孔和腰形孔的孔口倒外R角时,需要用到特殊刀具加工,会增加加工成本(无法自动报价),并不推荐。

圆形孔&腰形孔设计指南

 


圆形孔&腰形孔设计指南 台阶孔内倒C角或R角

本服务未建模倒角默认按C0.1~C0.5进行加工。

对孔、腰形孔的台阶面不建议特地倒C角或R角,如一定需要倒角且C角/R角超过0.5,则需要用到特殊刀具加工,会大幅增加加工成本(无法自动报价)。

精度孔或者螺纹孔的底孔为钻孔加工,一般用打孔命令建模时会有钻头锥度斜角(118°),此类建模本服务可识别。

圆形孔&腰形孔设计指南


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities