欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
文章
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
机械设计的基础
机械设计
建模的基本规则
建模的基本规则
2022.12.27 09:54:52
米思米
1649
分享
QQ
微博
链接
微信分享
请按照以下建模规则准备钣金零件的CAD数据。
建模规则
示例
请按固定板厚进行建模
请按【0≤折弯内R≤板厚,折弯外R=内R+板厚】进行建模
例: 板厚为3.0mm时
上一篇
螺纹孔的识别及可选择的尺寸
下一篇
你了解最近的3D技术的趋势吗?
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
钣金支架 6系列用 弯曲型
铝合金面板/铝合金花纹板
钣金支架 8系列用
固定板
钣金烤漆板 形状选择型
推荐文章
Recommended articles
葫芦孔的建模规则
铝型材用附件的使用示例
链条传动机构的设计3
立铣刀不同形状的特点
6.3键码动画、运动模拟下集
【插销式销模器组件】安装方式
滚珠导轨的产品特点和使用注意事项
大受好评的MISUMI硬质合金带底刃铰刀
〔技术计算〕传动 同步齿形带的选型方法 9 -传动容量表-
透明树脂板物性
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000551 基本材料放置台TEST
No.000654 压模组件
No.000656 基板夹紧台
No.000707 压模冲压机构
No.000345 探针夹具的切换
No.000444 便宜的压入夹具
No.000515 标贴的位置调整
No.000557 黏贴垫片的夹具
No.000800 不同高度的拾放
No.000006 工件的定位与夹紧
推荐商品
Related commodities
脚轮调整块用固定板
钣金板 HFS5系列用
钣金支架 边长15mm铝合金型材用隐蔽式
固定件支座 铝合金型材用/钣金型