欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。

  • 2022.12.27 10:12:32
  • 米思米
  • 2787

“透明树脂板”因用作疫情期间防止飞沫的隔断等,近期见到的机会增多了。实际上,其因材质的种类不同,特点也有所不同。根据使用场合、特点区分使用,有可能能够弥补产品本身的弱点,降低成本。愿能给您今后的选材提供帮助。



透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。 全面比较透明树脂板所使用的4种代表性的材质

这次从“透明树脂板”常用的材质中选出常见的“PET”、“亚克力”、“聚碳酸酯”、“PVC”4种,分别介绍各自的特点和使用场合。

透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。

下表中总结了4种材质的特点。

材质名透明度低成本耐冲击性耐热性耐化学性阻燃性耐久性
PET
亚克力
聚碳酸酯
PVC

一览表中是所介绍的4种材质比较的参考值。

  • 透明度・・・不模糊

  • 低成本・・・材料成本低

  • 耐冲击性・・・应对从外部受到的冲击的强度

  • 耐热性・・・对高温环境的耐久性(※1)

  • 耐化学性・・・对各化学药剂的耐久性(※2)

  • 阻燃性・・・难燃烧

  • 耐久性・・・对室外的自然环境(太阳光(紫外线)、气温变化、雨水、臭氧)的耐久性

※1:此次根据“长期耐热性”和“短期耐热性”中的“长期耐热性”的指标即连续使用温度进行分类。
※2:大致分为酸、碱、有机溶剂、氧化剂、盐类等,但这次以除有机溶剂以外的综合性的观点进行分类。

进一步详解“透明度”和“耐热性”!

关于在比较和选择材质时至关重要的“透明度”和“耐热性”,在下表中总结了常用的“总透光率(※1) ”和“使用环境气温(※2) ”的参考值。

在需要使用激光、遮光的场合“想确认使哪些光透过”时,因使用产品的环境的温度变化较大等而“不仅想确认耐热温度,还想确认使用环境的温度区域”时,请加以利用。

※1 总透光率:是表示将射入的全部光设为100%的情况下光通过对象物时变为百分之几的值
※2 使用环境气温:使用时所假设的周围的温度的上限和下限的设定值

材质名

透明度

总透光率(※1)

耐热性

使用环境气温(※2)

PET87%-15~55℃
亚克力93%-40~65℃
聚碳酸酯89%-40~120℃
PVC83%-10~60℃

※1 数值是参考值而非保证值。

※2 总透光率为meviy的标准等级/透明色的值。



透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。 “透明树脂”选择的比较例

这是主要以容易比较的特性为轴的各材质的比较表。请根据设计时关注的要点,参考该表在选择材质时进行划分和帮助选择。

透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。

 


透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。 PET

透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。

名称:圆形板

尺寸:W200 × D200 × H3

透明度低成本耐冲击性耐热性耐化学性阻燃性耐久性

■ 特点

  • 低成本

  • 堪比玻璃的透明度

  • 耐冲击性为丙烯酸的4倍

  • 燃烧也不会产生有毒气体,保护环境

■ 日常生活中使用的情况

  • PET瓶(利用透明度的特性)

  • 鸡蛋盒、胶卷(利用低成本的特性)

■ 推荐使用的场合和部件例

  • 量产装置的安全罩/窥视窗(利用低成本的特性)

■ 注意事项和缺点

  • 连续使用温度(耐热性)较低

  • 硬度低,容易损伤

  • 会因老化变化而变色

介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景!

因为能够加工成薄片状,因此也被用于磁带等。
另外,也多作为纤维材料使用,是拉绒素材等的原料。

 



透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。 亚克力

透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。

名称:正面门板

尺寸:W200 × D100 × H5

透明度低成本耐冲击性耐热性耐化学性阻燃性耐久性

■ 特点

  • 透明度比玻璃高

  • 硬度高,因此不易损伤

  • 耐久性强

  • 热弯、粘合等加工容易

  • 能着色,也有不透明、有色的

■ 日常生活中使用的情况

  • 水槽(利用透明度、可加工性的特性)

  • 招牌、标志(利用透明度、耐久性的特性)

  • 店铺显示器(利用透明度的特性)

■ 推荐使用的场合和部件例

  • 重视美观的装置的安全罩/窥视窗(利用透明度的特性)

  • 显示器

■ 注意事项和缺点

  • 耐冲击性比其他3种材质低(比玻璃高)

  • 具有可燃性

介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景!

透明度高,不易损伤,而且还能够进行弯曲加工等,因此也被用于制作水族馆的大展示水槽等。

 



透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。 聚碳酸酯

透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。

名称:侧面罩

尺寸:W200 × D120 × H3

透明度低成本耐冲击性耐热性耐化学性阻燃性耐久性

■ 特点

  • 耐冲击性为亚克力的40倍
    (用锤子敲打也不会破裂,在透明树脂中耐冲击性最高)

  • 耐热/耐寒性高

  • 堪比玻璃的透明度

  • 耐久性强

  • 火源消失时,具有自行熄火的自熄性

■ 日常生活中使用的情况

  • 露台屋顶材料(利用耐久性的特性)

  • 防护眼镜、防弹玻璃(利用耐冲击性的特性)

■ 推荐使用的场合和部件例

  • 工件有可能向外飞出的装置的安全罩(利用耐冲击性的特性)

  • 高温环境下使用的装置安全罩(利用耐热性的特性)

■ 注意事项和缺点

  • 有时成本比其他材质高

  • 容易被碱类药剂侵蚀

介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景!

由于拥有透明树脂中最高等级的耐冲击性,因此会用于容易因掉落而损伤的智能手机的机体等。

 



透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。 PVC

透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。

名称:前面板

尺寸:W200 × D200 × H5

透明度低成本耐冲击性耐热性耐化学性阻燃性耐久性

■ 特点

  • 耐化学性高,多用于使用药剂的装置

  • 阻燃性强

  • 低成本

  • 耐久性强

  • 分硬质和软质

  • 与其他3种材质相比,略带蓝色

■ 日常生活中使用的情况

  • 自来水管、檐槽(利用耐化学性、耐候性的特性) 均为硬质PVC

■ 推荐使用的场合和部件例

  • 半导体制造装置等的安全罩/窥视窗(利用耐化学性的特性)

■ 注意事项和缺点

  • 耐化学性强,对有机溶剂抵抗力差

介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景!

耐久性、耐水性也出色,因此被用于室外使用的塑料大棚。
另外,其他特性即绝缘性、阻燃性也很出色,也被用作电线保护皮。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities