欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电钻用钻头的优点、用途、安装方法

  • 2023.01.31 17:39:53
  • 米思米
  • 4973

 电钻用钻头

这是使用电钻、冲击钻等打孔的钻头。

电钻用钻头的优点、用途、安装方法

优点

·         当希望钻出比电钻或钻床卡盘夹持能力更大的孔时,使用细轴钻(三棱钻)。尺寸以0.5mm为单位。刀柄包括6.5mm、10mm、13mm三种。没有不锈钢专用型号。刀柄形状为三棱形,不易打滑。

·         六角轴钻头是一种柄长6.35mm的冲击电钻起子型钻头,可以一键拆装。

·         作为特殊用途,有去除点焊钻头、石膏板钻头、超硬面板钻头、玻璃钢钻头等多种类型。

用途

在工厂、户外作业、建筑工地等的施工过程中,使用电钻、冲击起子等执行钻孔作业及去除焊点等。

小知识  安装方法


电钻基本上都装有钻夹头或无键夹头,采用三爪(三点)固定。冲击起子则采用带六角固定轴的一触式套筒(套筒插入部分外侧带有锁紧机构,只需拉动即可安装钻头的机械结构),出于便于使用以及流通性考虑,直径为6.35mm的产品占了绝大多数。

一触式套筒
固定轴为六角形。

电钻用钻头的优点、用途、安装方法

可一触式安装。将锁定环向前拉,插入钻头。松开锁定环,则其因为弹簧的力量而复位,钻头被锁定。

电钻用钻头的优点、用途、安装方法

钻头夹头
使用专用的卡盘键紧固钻头。

电钻用钻头的优点、用途、安装方法

无键夹头
通过旋转圆柱套筒安装、拆卸钻头。

电钻用钻头的优点、用途、安装方法

要点如下!


·     请选择适合的刀柄。

·     请选择与被切削材料相匹配的钻头。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities