欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

空心钻头的优点与用途及其种类

  • 2023.02.01 11:44:21
  • 米思米
  • 3823

 空心钻头

这种钻头是用于在各种材料的“墙壁”上进行类似罗盘状的钻孔。

空心钻头的优点与用途及其种类

优点

·         空调、给排水、通风孔、电气配线等各种施工都需要排管,需要开30mm以上的孔,比起使用普通钻头,仅对所需孔径的外径部分进行穿孔的空心钻效率更高。

·         由于无需对所需孔径内的所有部分进行切削,所以能够更加高效率地完成穿孔。

用途

被切削材料主要是那些应用于构造物的材料,例如混凝土、砂浆、砌块、壁板、石膏板、ALC、木材、混凝土面板、瓷砖、石材等。

空心钻的种类

空心钻头的优点与用途及其种类

刀刃形状

空心钻的刀刃形状大致可分为2类。旋转型的刀片部分所承受的冲击力比振动钻和冲击钻小,因此刀片的前角为正;而锤钻用的空心钻头刀片部位承受的冲击力较大,所以前角为负以提高强度。

空心钻头的优点与用途及其种类

【注意事项】
由于常用于管道的底孔,所以有时直接以所用部件的尺寸作为空心钻的尺寸,但是,当外径小于50mm时,钻孔时应增加正2~5mm的余量,而当外径大于50mm时,钻孔时应增加正3~10mm的余量。已经钻好的孔很难扩孔。请充分注意所需的底孔尺寸。

要点如下!

· 请选择与被切削材料相匹配的刃型。尤其是混凝土用、ALC用,请选用专用钻头。
  · 请确认刀刃直径(mm)。
  · 轴形状会因电动工具而变化,请予以确认。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities