欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

  • 2023.02.01 13:24:12
  • 米思米
  • 1909

 可调开孔器

利用这一刀具,仅需一个钻头即可加工出各种不同大小尺寸的孔。

双刃型
  ·
作业时的平衡性良好,且安全。
  · 可替换长杆型开孔器。

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

单刃型
  ·
是将替换刀片直接安装在杆上的简化结构。

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

 

 优点

·         只需改变切削刃的位置,即可加工出诸如筒灯安装孔、给排水、空调排水管、通风孔管等室内或外墙上用于让管材通过的各种尺寸开孔。

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

使用工具(一例)

电钻

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

钻床

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

 

 安全罩

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

优点

·         这是使用可调开孔器时的辅助器具,可捕集尘土切屑以防止其飞溅、旋转时防止误触或是电线缠绕上去。此外还可消除工作期间的摆动,以实现稳定作业。

木工用钻头、切刀的优点与辅助工具

要点如下!

· 请确认要加工的板材材质与厚度。(根据材料不同,可加工的孔径、板厚也有所不同。)
   〈加工被切削材料的示例〉 木材、混凝土板、石膏板、硬木
  · 请根据用途确定使用的工具类型(双刃、单刃)。
   常规的切削范围为:
   · 双刃型(孔径30mm~120mm) · 单刃型(孔径25mm~125mm)。
  · 请确认刀柄形状。

 




热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities