欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础)

  • 2020.03.22 12:34:12
  • 米思米
  • 7296

   · 螺丝的历史/螺丝的作用

   · 螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩

   · 螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法

 螺丝的种类

   螺牙形状

   三角形螺纹 通用的紧固零件

螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础)

   矩形螺纹 对螺纹施加强力时使用

   主要是动力传递部分(千斤顶或老虎钳等)

螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础)

   梯形螺纹 传递准确运动的部分

 (车床的传动丝杆等

 螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础)


   外螺纹内螺纹


螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础) 

标准

符号

公制粗牙螺纹

M

M3

公制细牙螺纹

M(同时写上牙距)

M3 x 0.35

统一粗牙螺纹

UNC

3/4-10UNC

统一细牙螺纹

UNF

1/2-20UNF

管用平行螺纹

G, PF

G1/2

管用锥螺纹

R, PT

R3/4

   外螺纹
   螺牙位于圆筒或者圆锥的外侧

   内螺纹

   螺牙位于内侧

   螺丝是将外螺纹和内螺纹组合使用,所以必须使用符合各自尺寸的产品

   → 若公称数值不同,则不能连接

   材质

   螺丝的材料所要求的条件

   · 低价即可轻松购买

   · 有强度和韧性,可以加工

   · 可以适当选择成分和热处理,让性质在广泛范围内发生变化

代表性材料

   · 合金钢 SCM (铬钼钢)   标准

   · 不锈钢 SUS :  用于不喜欢腐蚀或不喜欢发生二次气体的地方

螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础) 

   表面处理

   · 四氧化三铁保护膜(发黑)

   · 光泽镀锌

螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础)螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础) 

 螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩

   扭矩法很简便,所以被广泛使用。

   用螺栓紧固时的紧固轴力和疲劳极限

· 螺栓紧固时适当的紧固轴力的计算采用扭矩法,在标准耐力的70%为最大的弹性范围内

· 交变载荷致螺栓的疲劳强度不得超过容许值

· 螺栓和螺母的座面上被紧固物未沉没

· 紧固不会导致被紧固物发生破损

· 紧固轴力和紧固扭矩的计算

 紧固轴力Ff0.7・σyAs
 紧固扭矩TfA0.35k(1+1/Q)σyAsd

k: 扭矩系数
d : 螺栓的公称直径[cm]
Q : 紧固系数
σ
y  耐力(强度分类为12.9的时候,112kgf/mm2
A
s  螺栓的有効截面积(mm2)

   <计算例>

   用带六角孔的螺栓M6(强度分类12.9)在油润滑的状态下紧固软钢和软钢的时候

   轴力为
   Ff0.7・σyAs
      =0.7・112・20.1
      =1576[kgf]

   适当扭矩为

                                                   TfA=0.35k(1+1/Q)σy・As・d

     =0.35・0.17(1+1/1.4)112・20.1・0.6
     =138[kgf・cm]

   螺栓的表面处理和被紧固物以及内螺纹螺丝材质组合而成的扭矩系数

螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础) 

   S10C:未调质软钢   SCM:调质钢(35HRC)
   FC:铸铁(FC200)   AL:   SUS:不锈钢(SUS304)

   紧固系数Q的标准值

螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩(螺丝的基础) 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities