欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

照度计/光泽度仪/风速计的优点

  • 2023.02.27 11:54:25
  • 米思米
  • 919

 照度计

这是用来测量亮度(照度)的仪器。

照度计/光泽度仪/风速计的优点

优点

·         包括数字式与模拟式2种。如果测量范围较宽,或者想要照度以外的功能,则数字式更为便利。

模拟式
根据量程,可分为低照度、中照度、高照度等不同机型。

数字式
可使用1台设备完成从低照度到高照度的大范围内的测量。

(例)目标测量区域


区域、作业或活动种类

照度(1x)

学校

学习空间

制图室

750

实验实习室

500

教室

300

工厂

作业

精密机械制造

1500

纤维工厂检查

750

常规生产工厂等的作业

500

办公室

工作/办公室

设计/设计室

750

共用空间

会议室

500

JISZ9110:2010规定。

 

照度计的种类

模拟式

照度计/光泽度仪/风速计的优点

 

数字分体型

照度计/光泽度仪/风速计的优点

 

数字分离一体型 

照度计/光泽度仪/风速计的优点

 

 

小知识  关于照明与照度

照明所照亮的地方的亮度称为照度,照明具有使人们生活舒适、便于视觉工作、提高工作效率和安全性等重要作用。

照度计/光泽度仪/风速计的优点

· 照明单位表

姓名单位含义照度lx(勒克斯)是指被照射位置的亮度。光束lm(流明)是表示光量的单位。光度cd(坎德拉)这是表示从光源向某个方向发射出多少光。亮度nt(尼特)是指从一定面积能够辐射出的明亮程度。

【注意事项】
为了准确测量LED,建议使用具有精确设计的光谱特性的JIS AA级照度计。(JIS C8152)

要点如下!

·           请确认测量范围(lx)。

测定对象

   · 室内照明的亮度测量
  · 工厂、事务所、工作场所等的适当照度测量
  · 法定照度确保的测量,道路、广场、公园等
   公共使用场所的照度测量
  · 体育场及运动场、车站、停车场、商业街的照度测量
  · 码头、船舶的照度测量

 

·           请确认是否是法定照度计。
  · 如果测量数据要用于法律证明等用途,则需要使用被称为法定照度计(有认证)的照度计。

 光泽度仪

这是将光泽度予以明确数值化的测量仪器。
只需将测量部位抵在希望测量的位置,即可完成测量。

照度计/光泽度仪/风速计的优点

优点

·         通过人的肉眼进行光泽度检查时,会因观察者的个体差异而存在偏差,而通过使用光泽度仪,则可明确量化,从而进行数值管理。

让光以规定的入射角入射到希望测量的表面,并利用接收器测量镜面反射方向上的反射光。
接收器接收到的光与光源的发射光存在光强差,从而可以计算出光泽度。

照度计/光泽度仪/风速计的优点

活跃于各种使用场景中

应用于涂料、油墨的品质管理

照度计/光泽度仪/风速计的优点

应用于印刷品相关检查

照度计/光泽度仪/风速计的优点

应用于建筑材料及石材等精加工检查

照度计/光泽度仪/风速计的优点

应用于涂装面检查及诊断

照度计/光泽度仪/风速计的优点

应用于塑料成型件外观检查

照度计/光泽度仪/风速计的优点

应用于地板维护

照度计/光泽度仪/风速计的优点

小知识

什么是光泽度?
 
当人用肉眼看一个物体时,有时会看到物体闪闪发亮或是倒映在表面的其他物质的影像。这是光照射到物体表面后发生镜面反射的结果。而表示其程度的量称为光泽度。

光泽标准是什么?
 
根据JIS标准,在折射率为1.567的玻璃表面,将入射角60°时反射率为10%定义为光泽度100(%),入射角为20°时反射率为5%定义为光泽度100(%)。

什么是光泽度的角度?
 
一般来说,光泽度较高的物体取较小的测量角度,光泽度较低的物体则取较大的测量角度。广泛使用的测量角度为测量范围较广泛的60°,而20°则用于高光泽度物体的测量。

光泽度的单位是什么?
 
%或仅数值。在记录时,原则上需要同时注明测量角度、测量仪器制造商、仪器型号。

 

要点如下!

· 由于需要测量光的反射,因此测量表面必须是平面。请确认是否能够测量。
  · 通过检查测量对象物品的材质和反射情况来选择测量仪器的测量角度。
   (一般来说,光泽度较高的物体取较小的测量角度,光泽度较低的物体则取较大的测量角度。)
   
请注意,如果光泽度过高,可能会无法完成测量。

 风速计 [螺旋桨式(叶轮式)]

这是用于测量风速的测量仪器。

照度计/光泽度仪/风速计的优点

优点

·         利用3~4片叶片捕捉风,并利用风力让叶轮旋转从而测量风速。

 风速计 [热线式]

照度计/光泽度仪/风速计的优点

优点

·         给金属丝施加一定的电压,让其发热。利用风对其进行冷却,根据发热平衡时的温度计算出风速。(由于无需让叶轮旋转,所以可用于测量微风风速)

·         用于空调设备的风速测量。

照度计/光泽度仪/风速计的优点

 

 

 

 

 

 

 风速计(防水杯式)

照度计/光泽度仪/风速计的优点

优点

·         在雨天室外也可使用。

·         是简单易用的手持型。

·         用于气象风速测量、进气/排风管道、冷却器吸排气的测量。

照度计/光泽度仪/风速计的优点

 

 

风力强弱的相关解读

较强风
·
风速:10m/s以上15m/s以下的风。
· 对人的影响:迎风行走困难。无法打伞。
· 建筑物损害:没有充分安装牢固的招牌和镀锌板开始吹飞。

强风
·
风速:15m/s以上20m/s以下的风。
· 对人的影响:无法迎风行走。
 有人甚至会被吹倒。
· 建筑物损害:聚乙烯大棚开始损坏。

极强风(暴风)
·
风速:20m/s以上30m/s以下的风。
· 对人的影响:20m/s以上25m/s以下的风力下,如果不竭力保持身体平衡就会被吹倒。
 25m/s以上30m/s以下的风力下已经无法站立。室外行动很危险。
· 建筑物损害:20m/s以上25m/s以下的风力下,钢制卷帘门开始损坏。窗玻璃会被吹飞的物品砸碎。
· 25m/s以上30m/s以下的风力下,砌块墙破裂,安装不当的户外外装材料开始剥落、飞散。

 

 

猛烈大风
·
风速:30m/s以上,或瞬时最大风速达到50m/s以上的风。
· 对人的影响:无法站立。室外行动很危险。
· 建筑物损害:屋顶会被吹飞,木制住宅开始全面损坏。

强风
·
是风力较强状态的总称。

小知识 风速的相关解释

风速
 
表示为毎秒*.*m或*.*m/s。

最大风速
 
表示10分钟平均风速的最大值。

瞬时最大风速
 
表示瞬时风速的最大值。

要点如下!

· 请确认可测量的最小/最大风速(m/s)。
  · 请确认是热线式还是叶轮式、防水杯式。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities