欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

齿轮/减速机的种类与优点

  • 2023.04.11 13:56:44
  • 米思米
  • 1773

·         锥齿轮箱

·         双轴减速机

·         安装型减速机(安装通用电机)



锥齿轮箱

这个装置是用于将动力传输至成90°的不同方向上的。

齿轮/减速机的种类与优点

关于传输转速比


· 转速比输入:输出=1:1时的示例

· 转速比输入:输出=2:1时的示例


齿轮/减速机的种类与优点齿轮/减速机的种类与优点

优点


·   可以改变电机等动力的旋转轴方向(左↕右,上↕下),或将动力分配到多个方向。

·   可将动力源的驱动力均匀分配,还可部署多套连接使用。

·   通过组合使用,可将动力传输至任何角度方向。

齿轮/减速机的种类与优点

双轴减速机


齿轮/减速机的种类与优点

优点


·   这是不与电机集成的减速机。具有2根轴,一根用于输入电机旋转,另一根用于通过减速机输出。当需要将减速机和电机分开使用时,可使用这种减速机。安装方式包括支脚安装与法兰安装2种。

安装型减速机(安装通用电机)


齿轮/减速机的种类与优点

优点


·   这是不与电机集成的减速机。具有2根轴,一根用于输入电机旋转,另一根用于通过减速机输出,输入轴的形状可插入电机中。安装方式包括支脚安装与法兰安装2种。

要点如下!

· 请确认转速比。(输入:输出=1:1或2:1)

· 请确认轴数。(2轴、3轴、4轴)

· 请确认传动转速(rpm)。

· 请确认驱动源(输入容量kW)的大小。(是指将旋转传输给减速机的电机或发动机等的马力数)

· 请确认噪音水平(dB)。(通常70〜80dB)

· 检查停止时的反应(反冲)。

· 齿隙……齿轮啮合时的游隙量。齿隙值越小,则精度越高。单位以分或者度来表示。60分=1度



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities