欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

焊锡的优点及相关产品

  • 2023.04.26 10:31:06
  • 米思米
  • 2102

·         关于无铅药芯焊锡

·         助焊剂


关于无铅药芯焊锡

这是组装电气、电子设备时,用于完成焊接工作的无铅焊料。

焊锡的优点及相关产品

无铅焊料的熔点比传统含铅焊料高30℃,因此需要在比含铅焊料高30℃的温度范围内进行焊接操作。

焊锡的优点及相关产品


无铅焊料不使用铅,提高了锡的成分比例,又加入了昂贵的银,因此导致其价格上升。

焊锡的优点及相关产品

根据RoHS指令等法律法规,在电气、电子设备装配过程中的焊接处理中,禁止使用含铅焊料。


关于焊锡丝的粗细


通常使用φ0.3~φ1.6的焊锡丝。如果使用直径过细的焊锡丝焊接大端子,会导致助焊剂污染周围区域。此外,如果将大直径的焊锡丝用于焊接小部件,则焊锡层可能会太厚或搭接在相邻部件上,因此请根据用途相应选用。

焊接是通过加热熔化焊料来连接金属和电子元件的作业过程。

 焊锡的优点及相关产品



助焊剂

焊锡的优点及相关产品


优点


·   这是一种无树脂焊料,在焊接过程中,用于涂布在焊接对象上,从而去除金属表面的氧化物和污垢,防止金属在加热过程中氧化,并使表面可附着焊锡。


种类


·   无机类:不锈钢、铁用

·   使用盐酸和氯化铵,强效,适用于难以焊接的金属。作业后必须进行清洗。

·   有机类:电路板、铜、黄铜用

·   有机酸效力优秀。也可适用于作业无无法进行清洗的工件。


要点如下!

·       请确认所使用的焊料是含铅焊料还是无铅焊料。

·       对于含铅焊料,请确认含锡比例。

·       请确认线径(φ)。

·       请确认焊锡丝形状。

焊锡的优点及相关产品


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities