欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金的种类与特征

  • 2023.05.05 11:12:51
  • 米思米
  • 1462

 铝合金大体上可分为板材、棒材、管材、线材、型材等拉伸材料和沙范、模具等的铸造材料、压铸材料。根据合金的成分比,其特征各不相同,在JIS中以四位数字表示*。合金类型以千位数字表示,以下信息显示在后两位。例如,纯度为99.7%以上的铝为A1070,铝镁合金为A5052。

(1)拉伸材料

【表1】铝拉伸材料的种类与特征

合金类

特征

用途

主要合金符号*

1000

(纯铝类)

耐腐蚀性、加工性、导电/导热性优秀。表面处理性良好

各种容器、电气器具、反射板

1070

1100

2000

(Al-Cu合金类)

硬铝合金,强度高、可切削性优秀。耐腐蚀性、表面处理困难。

航空器、输送机、机械零件

2017

2024

3000

(Al-Mn合金类)

耐腐蚀性不降低,强度良好。冲压加工性能良好,表面处理良好

器具、罐头、建筑材料

3003

3004

4000

(Al-Si合金类)

熔点低。阳极氧化自然发色合金

钎焊材料、焊接材料、建筑材料

4043

5000

(Al-Mg合金类)

根据Mg含量不同,有多种不同合金。耐腐蚀性良好、强度高。表面处理性良好

建筑材料、构造物、船舶、罐盖、光学器件

5005

5052

5056

5083

6000

(Al-Mg-Si合金类)

耐腐蚀性良好、热处理后强度高。良好的挤出性和表面处理性。

建筑物窗框、结构用

6061

6063

7000

(Al-Zn-Mg合金类)

强度最高的铝合金。焊接性良好

航空器、体育用品、铁道车辆、焊接结构材料

7075

7204 (7N01)

(2)铸件用铝合金

【表2】铸件用铝合金的种类

合金类

特征

主要合金*

Al-Si

铸造性良好的合金

AC4A、AC4C、AC9A

Al-Mg

耐腐蚀性良好的合金

AC7A、AC7B

Al-Cu

热处理后具有高强度的合金

AC1A、AC2A、AC5A

(3)冲压用铝合金

【表3】冲压用铝合金

合金类

特征

主要合金*

Al-Si

铸造性良好的合金

ADC1、ADC7

Al-Mg

耐腐蚀性良好的合金

ADC5、ADC6

Al-Si-Cu

铸造强度良好的合金

ADC10、ADC12


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities