这种涂料也称为EMI(电磁干扰)屏蔽涂料。主要是使用导电涂料以用于防止电磁干扰,同时也起到EMC(电磁环境合规)的作用。
在电磁波中,涉及信息设备的最为重要的是大约10K~500MHz的频带,自1980年代以来,美国和德国就强化了对于数字设备的EMI法规。其原因之一就是设备外壳的塑料化。由于重量轻、成本低,并且具有产能、设计、高电绝缘性等方面的优势,塑料已经成为数码设备外壳的主流。但是,由于其具有电绝缘性,对电磁波缺乏屏蔽效果,因而需要更加严格的法规规限。
EMI规限包括针对商用设备的“A类”和针对家用设备的“B类”。此外,从这些设备产生的干扰包括从设备的电源线、信号电缆线传出的“传导干扰”,以及从设备内部直接发射到空间中的“辐射干扰”。电磁波的发生源如【表1】所示。
【表1】电磁波的发生源
自然干扰 | 大气干扰 | 闪电放电、间断点、低压、黄砂、火山喷发、暴风雪 |
太阳干扰 | 太阳黑体辐射 | |
宇宙干扰 | 银河干扰 | |
人工干扰 | 放电干扰 (火花、电弧) | 闪烁器(霓虹灯等)、继电器、恒温器(电暖炉、电冰箱、电熨斗等)、收款机、电钻、吸尘器、电动搅拌机、汽车、高压线 |
滑动接触干扰 | 电动剃须刀、电动按摩器 | |
辉光放电 | 荧光灯、氖气放电管、高压水银灯 | |
高频/ 超声波干扰 | 微波炉、高频焊机、电手术刀、高频医疗器械、超声波清洗机 | |
非必要辐射 | TV/FM/AM接收机 |
涂布导电涂料以实现电磁波屏蔽。所用的涂料包括Ag类、Ni类、Ag-Cu类、Cu类等,均为低温固化涂料,适合用于塑料。作为粘合剂,可选择热塑性丙烯酸树脂、热固性丙烯酸树脂、环氧树脂、酚醛树脂。涂膜的性质如【表2】中所示。
【表2】电磁波屏蔽涂装的电气特性
填料 | Ag | Ag-Cu | Ni | Cu |
色相 | 银白色 | 红色 | 灰黑色 | 红铜色 |
导电率Ω・cm | 1×10-4 | 5×10-4以下 | 5×10-3以下 | 2×10-3以下 |
表面电阻Ω/sq | 0.1/10μm | 0.15/30μm | 0.8/30μm | 0.4/40μm |