欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

什么是工业材料?/金属材料的基本知识(工业材料和表面处理的基础)

  • 2020.03.22 14:43:46
  • 米思米
  • 3178

   选择材料时不疑惑!总结基本材料和表面处理的特性、选择方法。

   · 什么是工业材料?/金属材料的基本

   · 常用的金属材料

   · 什么是热处理?/什么是表面处理?

 什么是工业材料?

   分为四大类。本特集重点解说金属材料

什么是工业材料?/金属材料的基本知识(工业材料和表面处理的基础) 

 金属材料的基本

   确认材料标准和机械、物理性质的术语

   材料标准

   为了容易确认材料的特性,或者容易比较材料,制定了工业材料标准。
   JIS(日本工业标准)如下所示,由三个部分组成。

什么是工业材料?/金属材料的基本知识(工业材料和表面处理的基础) 

   机械、物理性质的术语

   不同材料的机械、物理性质不同。一般来说,商品目录等资料中刊登了特性表,选择时须确认是否符合用途,或者是否有问题。
 
 确认特性表等资料中使用的术语的定义。

名称

单位 (米思米商品目录)

说明

拉伸强度

N/mm2

材料的拉伸荷重对应的最大拉伸应力

伸长率

%

拉伸材料、(材料伸长并断裂时的长度 – 原长度) ÷原长度

硬度

-

金属表面受外力变形时的阻力大小。JIS中规定了布氏硬度(HB)、维氏硬度(HV)、洛氏硬度(HR)、肖氏硬度(HS)。

导电率
(电导率)

% IACS

用来表示材料的电流的易流性的指标,是电阻率的倒数。在工业方面,导体的电阻率由IACS: International Annealed Copper Standard (国际退火铜线标准)中标准退火铜线为100%时导线的导电性是几%的比较值来表示。

导热率

cal/(cm・s・℃)

单位厚度的板材两端有1℃的温差时,1秒时间传达的热量。

线膨胀系数

10-6/℃

表示温度每升温1℃时物体长度膨胀的比例。

 迷你专栏 你知道芦屋釜吗?

什么是工业材料?/金属材料的基本知识(工业材料和表面处理的基础) 

什么是工业材料?/金属材料的基本知识(工业材料和表面处理的基础) 

   芦屋釜(复原)

   芦屋釜在茶的世界里是非常有名的茶壶。

   现在,在福冈县远贺郡芦屋町,从镰仓时代开始制作,室町时代曾经风靡一时。
   但是,据说这个历史结束于江户时代初期。

   被指定为国家重要文化财产的9个茶壶中,芦屋釜占了8个,不仅技术出色,形状和花纹也非常美丽

   其特点有,厚度只有2mm,很轻,不容易生锈,有鲇鱼表面般光泽,表面纹理光滑等。

   这是因为用到了当地盛产的砂铁,所以才有这个特点。
   砂铁的铸造极其困难,需要高端的技术力量。
   800~400年前的手艺人竟然有这样的技术,真是非常震惊。

   现在,正在致力于让芦屋釜复兴。

   参考: 芦屋釜的里(芦屋町官方网站)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities