欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐腐蚀金属-2(防腐蚀法)

  • 2023.06.06 16:43:09
  • 米思米
  • 847

(3)铜与铜合金

 铜在海水和淡水中基本上都具有优良的耐腐蚀性,但是其表面耐蚀膜被高速运动的海水或淡水破坏后会发生冲击腐蚀,为了弥补这一缺点、改善其物理性能,在实际应用中会采用各种合金。

黄铜

 这是铜和锌的合金,用于发电厂的冷凝器。其中包括各种不同合金。

红黄铜

 这是添加了15%锌的铜合金,抗冲击性不是很强。

7-3黄铜

 这是锌含量为30%的铜合金,增加锌能够提高抗冲击性,但在海水或淡水中,锌会有从合金中脱离的趋势,会导致脱锌腐蚀。

海将黄铜

 为了防止脱锌腐蚀,添加了1%的锡。此外,还添加了少量的砷、锑和磷。

Manz合金

 添加了40%的锌,更耐冲击腐蚀,但脱锌腐蚀更严重。

铝黄铜

 含有22%的锌、76%的铜、2%的铝、少量砷。

白铜

 添加了10~30%的镍,具有优良的耐海水腐蚀性能。

 铜、manz合金、海将黄铜都可用于淡水冷凝管。铝黄铜(22%锌、76%铜、2%铝加少量砷)以及白铜则可用于海水冷凝管。

(4)铝以及铝合金

 在铝及其合金的使用环境中,纯铝表现出最好的耐腐蚀性,但由于纯铝质软、强度低,所以加入合金元素以提高其机械强度。但是强度越高的铝合金,其耐腐蚀性又越差。

 铝合金有两大类,一类是强调强度的高强度铝,另一类是强调耐腐蚀性的耐蚀合金。耐蚀合金中添加了镁等合金元素,从而使其耐腐蚀性不会下降太多。

 含有铜和镁的硬铝是众所周知的高强度合金,虽然提高了强度,但由于其中含有铜,在铜和铝之间会形成金属间化合物,这会引起晶间腐蚀和应力开裂,从而引发腐蚀。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities