欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

碎纸机的特点与用途、注意事项

  • 2024.01.16 09:16:48
  • 米思米
  • 2026

 电动碎纸机                                                                                                                                     

可将机密文件粉碎至无法读取程度的文件粉碎机。

碎纸机的特点与用途、注意事项

特点

· 根据需要粉碎的文件容量,分别使用不同的碎纸机。粉碎CD-R等介质时,应使用CD-R专用的粉碎机。

· 自2005年《日本个人信息保护法》生效以来,对机密文件进行物理销毁已成为强制性的义务。处理机密文件的前置准备时间越长,泄秘的风险就越大,但碎纸机是快速、安全、可靠的信息处理设备,可以消除这种风险。

 

用途

用于粉碎包含客户个人信息或公司有用信息的文档。

碎纸机的特点与用途、注意事项

碎纸机的历史

从1965年中期开始,碎纸机市场日渐活跃,碎纸机开始作为办公设备之一被放置在办公室中。随着2005年4月《日本个人信息保护法》的颁布,不仅是各家企业,在普通家庭中也开始使用碎纸机粉碎包含个人信息的纸张。如今,多数企业都引进了碎纸机,碎纸机在信息时代防止机密信息泄露方面发挥着重要作用。

 

小知识  投入口的安全措施

以2000年颁布的《日本安全基准法》为基础,进一步强化了预防措施,以防止投入口发生事故。

碎纸机的特点与用途、注意事项

【注意事项】

· 请勿用于破碎除设计对象以外的物品。尤其是粘着物以及透明胶带,可能会导致破碎刃损伤。

· 请注意不要让领带或头发被卷入投入口中。

 

要点如下!

· 请确认要粉碎的对象物品。

· 请确认粉碎对象的尺寸,并相应选择投入口宽度。

 (最大粉碎尺寸例  A3:投入口宽度310mm,A4:投入口宽度220mm)

· 请确认破碎处理页数。

· 请确认机身尺寸、碎纸箱容量。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities