欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

卡车篷布的特点与耐用期限参考值

  • 2024.03.14 10:38:26
  • 米思米
  • 2275

 卡车篷布                                                                                                                                                     

用于遮蔽卡车的货斗。

卡车篷布的特点与耐用期限参考值

特点

· 作为卡车货斗的遮罩,保护货物免受雨、风、雪、日光等的影响。

· 防止货物从货斗中掉落、抛撒。

· 也可用于遮蔽露天堆垛。

· 包括轻卡、1t、2t、2t加长、4t、10t用等不同规格种类。

卡车篷布的特点与耐用期限参考值

 

米思米推荐商品:蓝色篷布 #3000 宽度×长度(m)

卡车篷布的特点与耐用期限参考值

商品型号:BLS-03

 

标准尺寸表

尺寸

用途

1号

轻卡平铺用

2号

轻卡堆垛用

3号

小型[1t~2t]卡车平铺用

4号

小型[1t~2t]卡车堆垛用

5号

大型[2t加长~4t]卡车平铺用

6号

大型[2t加长~4t]卡车堆垛用

 

不同类型面料的特点

· 聚酯纤维帆布(长期使用型。抗撕裂强度高)

· 聚酯纤维篷布(中期使用型。轻巧易用)

· PE布[短期使用(一次性使用型)

· 隔热布

(在PE布上蒸镀铝膜而制成的片材。通过反射热辐射以及隔断冷气,让片材的内侧保温保冷)

(中期使用型。轻巧易用)

· 聚酯纤维帆布(长期使用型。抗撕裂强度高)

· 聚乙烯纤维(双面硅涂层)

· 耐热聚酯毡+聚酯纤维篷布(用于输送沥青混合料)

 

卡车货斗参考尺寸

※ 请注意,货斗尺寸因车辆制造商、车型而异。

 货斗尺寸加上堆垛高度,即为篷布尺寸。

卡车篷布的特点与耐用期限参考值

 

耐用期限参考值

卡车篷布的特点与耐用期限参考值

 

【注意事项】

· 卡车篷布上有空心铆钉索环(篷布周围的孔),但空心铆钉索环承受过大负荷可能会造成损坏。为了分散负荷,建议同时使用多个空心铆钉。

· 为了延长卡车篷布的使用寿命,请务必用橡胶绑带妥善固定好,以防止其在风中飘动。

 

要点如下!

· 请根据用途相应选择面料种类、颜色、尺寸。

· 即使卡车种类(轻卡、2t卡车等)相同,货斗的尺寸也可能不同。请测量实际尺寸,然后确认是否与期望使用的尺寸相匹配。

※  请注意,标称尺寸有时可能会与实际可用尺寸不同。

· 有些产品带有橡胶绑带,有些不带,请务必预先确认。

· 请确认空心铆钉的间距。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities