欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚乙烯容器/清洗瓶/瓶子的特点

  • 2024.04.09 10:08:35
  • 米思米
  • 1423

· 聚乙烯容器

· 清洗瓶

· 瓶子


 聚乙烯容器                                                                                                                                                   

聚乙烯制成的容器,轻便且便于携带。


聚乙烯容器/清洗瓶/瓶子的特点


特点

· 可用于盛装饮用水。

· 可通过颜色对内容物液体进行分类。

· 也有遮光型,具有较低的紫外线透射率,更便于存放。

· 主要采用高密度聚乙烯(HDPE)材质。


 

用途

轻便,便于移动、存放液体。

 

【注意事项】

· 由于聚乙烯本身的性质,其允许空气通过,所以内容物液体可能会发生氧化。

· 根据内容物液体的种类,有些可能会对聚乙烯容器产生影响。


 

低密度聚乙烯与高密度聚乙烯的对比


JIS简称

树脂名称

常用耐热温度

(℃)

对酸

对碱

对酒精

对食用油

特点

主要用途

PE

低密度聚乙烯

(LDPE)

70~90

△

○

○

○

具有优良的电绝缘性、耐水性、耐化学药品性和环境适应性,但耐热性较差。

包装材料(袋子、保鲜膜、食品管用途)、农用薄膜、电线外皮

高密度

聚乙烯

(HDPE)

90~110

△

○

○

○

电绝缘性、耐水性、耐化学药品性优秀,耐热性、刚性比低密度聚乙烯更高。

包装材料(薄膜、袋子、食品容器)、洗发水/护发素容器、水桶、油箱、煤油罐、周转箱、管道



※根据产品的使用环境、条件、使用时间,即使判定标准为“○”,也可能不适用。

 请务必基于使用同类产品的实际使用条件进行确认。

 


 清洗瓶                                                                                                                                                         


聚乙烯容器/清洗瓶/瓶子的特点


 

特点

· 带喷嘴,只需挤压瓶子即可挤出液体,轻松清洗。

· 带有刻度,可了解已用的容量。

· 包括透明型、半透明型。

 


 瓶子                                                                                                                                                             


聚乙烯容器/清洗瓶/瓶子的特点


特点

· 带盖子,内容物液体不会漏撒出来,适合用于存放。

· 包括透明型、半透明型。

 

要点如下!


· 请确认必要容量。

· 根据内容物液体的种类,有些产品可能无法使用,请根据耐药性数据等进行确认。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities