优点
聚氨酯橡胶的肖氏硬度的大致标准
· 硬度的大致标准
· 硬度的容许范围:相对于记载值,为±5。
关于凝胶的硬度标示
以askerC和贯入度来表示。
askerC与聚氨酯橡胶的硬度标示所用的肖氏硬度A的相关关系,大致如下表所示。
※ 贯入度已标准化在JIS K2207中。将规定重量的针垂直进入到试样中,并根据所进入的长度来表示试样的硬度。
对于贯入度的值,1/10mm为贯入度1。(数值越大表示材质越柔软。)因此,肖氏硬度和asker之间难以进行相对比较。为此,在此不刊载比较表。
特性比较图
特性排序
耐药品性比较
耐热温度比较 沃克兰®长时间使用时,为80度;15分钟~20分钟程度的短时间使用时,为120度。 耐热温度(℃)
特性值
项目 | 单位 | 聚氨酯橡胶 | 低反弹聚氨酯 | 超低硬度聚氨酯 | ||||
比重 | − | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.03 | 1.02 |
硬度 | 肖氏硬度A | 95 | 90 | 70 | 50 | 30 | 70 | 15 |
拉伸强度 | MPa | 44.1 | 44.6 | 31.3 | 27.4 | 18.5 | 11.8 | 0.6 |
延伸率 | % | 400 | 530 | 650 | 690 | 600 | 250 | 445 |
耐热性 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
耐寒性 | ℃ | −40 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | −40 |
拉伸强度、延伸率各特性值是根据JIS标准K6251进行试验的。
聚氨酯(乙醚系和酯系)特性比较
特 性 | 乙醚系(肖氏硬度A95・90) | 酯系(肖氏硬度A70・50・30) | |
拉伸强度 | ○ | ||
延伸率 | ○ | ||
撕裂强度 | ○ | ||
反弹弹性 | ○ | ||
耐磨损性 | 滑动磨损 | ○ | |
碰撞磨损 | ○ | ||
耐加水分解性 | ○ | ||
耐 油 性 | ○ | ||
强 度 | ○ | ||
耐 久 性 | ○ | ||
耐酸、耐碱性 | ○ |
特性值
拉伸强度、延伸率的各特性值是根据JIS标准K6251进行试验的。
项目 | 单位 | 丁腈橡胶 | 氯丁橡胶 | 乙烯橡胶 | 丁基橡胶 | 氟橡胶 | 硅橡胶 | 高强度 | 低弾性 | ||||
比重 | − | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
硬度 | 肖氏硬度A | 70 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 60 | 70 | 50 | 50 | 57 | 32 |
拉伸 | MPa | 12.7 | 4.4 | 13.3 | 12.8 | 7.5 | 12.5 | 10.8 | 7.4 | 8.8 | 7.8 | 8.3 | 10.3 |
延伸率 | % | 370 | 400 | 460 | 490 | 380 | 330 | 270 | 300 | 330 | 400 | 810 | 840 |
最高使用 | ℃ | 90 | 99 | 100 | 120 | 120 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 60 | 60 |
持续使用 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 210 | 210 | 150 | 150 | 150 | 30 | 30 |
耐寒性 | ℃ | −10 | −10 | −35 | −40 | −30 | −10 | −10 | −70 | −70 | −50 | 10 | 10 |
关于聚氨酯橡胶和海绵的粘合
在带密封的类型的商品上,使用的是适合材质的双面粘着密封。
对于聚氨酯橡胶和海绵用的双面粘着密封和粘合剂,以单体方式销售的商品也刊载在网页上。
型式 | W | 适用橡胶 | 基材 | 主要成分 | ¥单价 1~4个 | |||||||
标准 | 耐热 | 导电 | 耐油性 | 标准 | 耐热 | 导电 | 耐油性 型 | |||||
ADTR | − | LADTR | PLADTR | 20 | 丁腈・ | 聚酯 | 丙烯基系 | 560 | − | 4,830 | 1,020 | |
50 | 880 | 8,980 | 1,980 | |||||||||
ADTS | HADTS | − | − | 20 | 硅 | 标准: | 硅系 | 1,980 | 4,830 | − | − | |
50 | 3,910 | 7,410 |
LADTR为5m卷,其他的为10m卷。
ADTS仅白色剥离纸侧(硅粘合面)可与硅橡胶粘合。
|
|
|
|
交易流程
・粘合力试验数据
180度剥离强度试验:针对SUS304板,粘着上厚度1mm和宽度25mm的橡胶片,由此来进行测定。将直至剥离为止的负荷以粘着力(N)来表示。
粘合力均为测定值的一个示例,并非保证值。
关于聚氨酯变色的注意事项
聚氨酯的颜色会出现经年变化,并会出现黄化。
特别是抗静电性聚氨酯(灰色)会出现变色明显那样的变化,但物理性质上没有问题,其特性也能得到保持。
以下刊载经年变色的过程。请在予以理解的基础上使用。
・抗静电性聚氨酯的经年变色
条件 | 标准型 | 耐热型 | 导电型 | 耐油性型 | |||||||||||
ADTR | ADTS | HADTS | LADTR | PLADTR | |||||||||||
丁腈 | 氯丁 | 乙烯 | 丁基 | 氟 | 硅 | 硅 | 丁腈 | 氯丁 | 乙烯 | 丁基 | |||||
室温× | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
室温× | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
80℃× | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 |
此外,白橡胶也会出现黄变。
跟聚氨酯一样,请在予以理解的基础上使用。
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.
本网站上的内容其著作权属于株式会社米思米。一经发现有擅自使用和转载的,本公司会采取相应法律手段。