欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属厚板的特性

  • 2020.03.25 17:09:17
  • 米思米
  • 2740

 金属厚板材料的特性比较

※以下特性值为标准值,并非保证値。


材质符号

热处理

机械性质的代表

物理性质的代表




拉伸强度
 
N/mm2

屈服强度
 
N/mm2

延伸率

硬度

比重
(20℃时)
(g/cm3)

导电率
(20℃)
 IACS

热传导率(20℃时)
 (CGS)

线膨胀系数
 (20~100℃)
(× 10−6/℃)



SS400

400~510

215以上

21%以上

7.87

11.7



S50C


  火

810~860 
  空冷

610以上

365以上

18%以上

179~235HB

7.87

11.7

退
  火

约800 炉冷

143~187HB

淬火

810~860 
  水冷

740以上

540以上

15%以上

212~277HB

回火

550~650 
  急冷

S55CN

正火

(交货时)

700以上

370以上

25%以上

210HB

7.87

11.7

淬火

850 
  油冷

810以上

540以上

25%以上

250HB

回火

600 
  空冷



SKS93

淬火

820 
  油冷

63HRC以上

7.87

11.7

回火

180 
  空冷

SKS3

淬火

800~850 
  油冷

58~63HRC

7.85

0.083

12.2

回火

150~200 
  空冷

SKD11

淬火

1000~1050 
  空冷

58~63HRC

7.80

0.070

12.0

回火

150~200 
  空冷

DC53

淬火

1020~1040 
  空冷

56~63HRC

7.87

0.057

12.2

回火

180~200 
  空冷

不锈钢

SUS303


  熔
  化
  热处理

1010~1150 
  急冷

520以上

205以上

40%以上

187HB以下

7.93

0.039

17.3

SUS304


  熔
  化
  热
  处
  理

1010~1150 
  急冷

520以上

205以上

40%以上

187HB以下

7.93

0.039

17.3

SUS316


  熔
  化
  热
  处
  理

1010~1150 
  急冷

520以上

205以上

40%以上

187HB以下

7.98

0.039

15.9

SUS430

退火

780~850 
  空冷

450以上

205以上

22%以上

183HB以上

7.70

0.063

10.4

SUS440C

淬火

1010~1070 
  油冷

58HRC以上

7.70

0.058

10.2

回火

100~180 
  空冷

预硬化钢

G-STAR

1060

855

16%

33~37HRC

7.78

0.060

10.3

PX5

990

880

20%

30~33HRC

7.85

0.101

12.7

NAK55

1255

981

15%

37~43HRC

7.80

0.093

12.5



A5052P-H112

225

125

18%

65HB

2.68

35%

0.33

23.8

A5052P-H112   (精密轧制品)

215

120

21%

58HB

2.68

35%

0.33

23.8

A2017P-T351

390

250

13%

105HB

2.79

34%

0.32

23.6

ANP79

560

500

12%

165HB

2.77

32%

0.31

22.1

A7075P-T651

550

490

12%

160HB

2.80

33%

0.31

23.6

铜和铜合金的轧制品

韧铜 C1100P

215~275

49~343

25%以上

87HB以下

8.89

97%以上

0.93

16.8

无氧铜 C1020P

245~315

49~343

15%以上

112HB以下

8.89

97%以上

0.93

16.8

铬铜 Z3234

380以上

15%以上

125HB

8.89

70%以上

0.8

黄铜板 C2801P

355~440

25%以上

8.43

CGS:Cal/℃・cm・sec

 选定方法

种类

材质符号

型式

一般耐腐蚀

可焊性(氩气

切削性

软钎焊

铝表面钝化处理性

Al−Mg合金

A5052P-H112

ALN□
 
PN□□□

良好

良好

普通

一般

良好

A5052P-H112
  (精密轧制品)

ALA□

良好

良好

一般

一般

良好

Al−Cu合金
  (硬铝)

A2017P-T351

ALD□ ALJ
 
PD□□□

不实用

良好

Al−Zn−Mg合金
  (超超硬铝)

ANP79

P79□□□

非常良好

A7075P-T651

ALP□
 
PP□□□

不实用

良好

高精度板、ALA□/ANP79板和P79□□□已清除了轧制时的内部应力。

由于残余应力较少,因此,与一般的A5052/A7075材相比,其加工应变变少了。

SS400退火材

〈优点〉

·         对SS400进行退火处理,减轻了其内部应力。

·         不容易出现加工应变,推荐用于防加工时所出现翘曲的措施。

金属厚板的特性

根据左方内容可了解到,与通常的SS400相比,退火材品在加工后的平面度不均匀性稳定。

【试验方法】针对上述2材质(155×155×16mm),以1次传送2mm的方式进行铣削加工,并测定了(三维测量器具)其平面度

S55CN

〈优点〉

·       对S55C进行标准处理,减轻了其内部应力。

·       通过添加快削成分,提高了其切削性。

·       与S50C相比,机械强度优秀。

SUS303304退火材SUS430

〈优点〉

·         对SUS303、304进行去应力热处理,减轻了其内部应力。

·         不容易出现加工应变,这种不锈钢材推荐用于防加工时所出现翘曲的措施。

·         与SUS303、304相比,其耐腐蚀性有些差。

SUS430

〈优点〉

·         这是一种耐腐蚀性优秀的铁氧体系不锈钢。

·         由于带磁性,因此,可同时进行研磨。

·         无淬火硬化性。

ANP79

〈优点〉

·   是一种兼具铝固有轻量的7000系的材质。

·   具有超过铁的15C的硬度,其切削性至少优秀10倍以上。

·   与7075材相比,其强度不会差,机械特性的均匀性优秀。此外,内部应力也得到了减轻。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities