欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

淬火和硬度的试验方法种类

  • 2020.03.25 17:36:14
  • 米思米
  • 4733

 钢铁材料的热处理

名 称

维氏硬度
  (HV)

淬火深度
  (mm)

应变

可处理的材质

有代表性的材质

备注

整体淬火

750以下

整体

因材料而异

高碳钢
  C>0.45%

SKS3
  SKS21
  SUJ2
  SKH51
  SKS93
  SK4
  S45C

・为了要对钢进行硬化或是增加强度,而加热到相变点以上的适当温度。之后,在合适的媒介剂中急速冷却的操作。
・最好不要用于心轴等长度较长的部件和精密部件。

渗碳淬火

750以下

标准0.5
  最大2

低碳钢
  C<0.3%

SCM415
  SNCM220

  ・可部分淬火
  ・在图纸上指示出淬火深度
  ・达到精密部件等级

高频淬火

500以下

1~2

中碳钢
  C0.3~
  0.5%

S45C

  ・使用高频感应电流,对钢材的表面持续进行加热快速处理,然后急冷,由此使之硬化的方法。
  ・可部分淬火
  ・量少的话,成本会升高。
  ・耐疲劳性优秀

渗氮淬火

900~1000

0.1~0.2

氮化钢

SACM645

  ・在钢表面上形成较硬的氮化合物硬化层的表面硬化法
  ・淬火硬度最大
  ・适用于精密部件
  ・适用于滑动轴承用心轴

Tufftride®是
  durferrit公司的
  注册商标
  (盐浴氮化)

碳素钢500
  不锈钢1000

0.01~0.02

钢铁材料

S45C
  SCM415
  SK3
  不锈钢

  ・Tufftride®是被称为软氮化的氮化处理法(盐浴氮化)之一种。
  ・耐疲劳、耐磨损性良好
  ・耐腐蚀性与镀锌为同等程度
  ・热处理后无法进行研磨。因此,不适用于精密部件。
  ・适用于无注油润滑

发蓝

线材

SWP-B

  ・为低温退火
  ・可消除成形时的内部应力,提高弹性。

 硬度试验法的种类及其适用部件

试验方法

原 理

适用热处理部件

特 色

备注

布氏硬度

・用根据凹陷直径来求出的表面积来除用球压头(钢或超硬合金)在试验面上形成凹陷时的试验荷载后得到的商。

  ・退火
  ・正火
  ・进行了固定化等的材料

・由于凹陷面积较大,因此,适用于硬度不均匀的材料、素材、锻件。
・不适用于小的试样和薄的试样

JIS Z2243

洛氏硬度

・用金刚石压头和球压头施加基准荷载、试验荷载,根据此时显示在试验机指示装置上的硬度值来求取。

  ・淬火、回火件
  ・渗碳处理
  ・氮化处理
  ・铜、黄铜、青铜等的薄板

・可在短时间内获得硬度值
・适合在实物上进行的中间检查
・数量多达30种,这一点需注意。

JIS Z2245

肖氏硬度

・从一定的高度将锤子跌落到试样的试验面上,然后根据其弹起的高度来求出硬度。

  ・淬火、回火件
  ・氮化处理
  ・进行过渗碳处理等的大型部件

・操作非常简单,可在短时间内获得数据。
・适用于大型部件
・凹陷处较浅,不显眼。因此,适用于产品。
・小型轻量,方便携带。

JIS Z2246

维氏硬度

・根据用对面角为136°的金刚石四角锥压头在试验面上形成凹陷时的试验荷载和凹陷的对角线长来求取凹陷处的表面积,由此得出数值(换算是自动的)

  ・高频淬火、渗碳、氮化、电镀、陶瓷涂层等硬化层较薄的物件
  ・渗碳、氮化处理件的硬化层深度

・适用于小的试样、薄的试样等。
 ・由于压头为金刚石,因此,不管是多硬的材料,也可进行试验。

JIS Z2244


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities