欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弹簧

  • 2020.03.18 00:10:37
  • 米思米
  • 8470

 拉伸弹簧

负载P[N]=初始张力Pi[N]+(弹簧常数k[N/mm]× 挠曲度F[mm])

·         米思米的拉伸弹簧(自由指定型除外)规格实现了标准化,针对同一直径的最大负载恒定。因为是以最大负载值为标准进行制作,所以初始张力、弹簧常数为参考值。

·         请在容许挠曲度F max.(mm)以下使用。如果超出容许挠曲度使用,则弹簧有可能变形,或者较少的使用次数弹簧就可能发生损坏。安装时,请注意拉伸弹簧不得拉伸到容许挠曲度以上。

·         拉伸弹簧(AW、BW、AWFM、WFSP、LWS、LWSH)建议在常温(40℃以下)条件下使用。超过40℃使用时,虽说依据条件,但是负载值会衰减。

 圆线压缩弹簧和异形线圈弹簧

负载P[N]=(弹簧常数k[N/mm]× 挠曲度F[mm])

·         米思米的圆线压缩弹簧规格实现了标准化,针对同一直径的弹簧常数恒定。弹簧常数的公差为±10%。
矩形弹簧规格实现了标准化,针对同一直径的最大负载恒定。负载值的公差因类型而有异,所以请参阅各型
号的页面内容。

·         请在容许挠曲度F max.(mm)以下使用。如果超过容许挠曲度使用,则弹簧有可能变形,或者可能发生损坏。
压紧长度为参考值。如果使其挠曲到压紧长度使用,则弹簧有可能发生变形,或者较小的使用次数弹簧就可能损坏。

·         圆线压缩弹簧的线圈直径,外径标准型优先外径公差制作,内径标准型优先内径公差制作。
矩形弹簧的内外径公差请参阅各型号的页面内容。

·         圆线压缩弹簧(W□·NW□·FW□·U□·FU□)和矩形弹簧(SWF·SWL·SWM·SWH·SWB)建议在常温(40℃以下)条件下使用。超过40℃使用时,虽然依据条件,但是负载值会衰减。(耐热用弹簧记载于“塑料型用标准零部件”。)

·         矩形弹簧也记载于“冲压模具用标准零部件”“塑料型用标准零部件”。(还记载了大径尺寸)

 弹簧的长度L和负载P之间的关系

弹簧

 

弹簧


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities