欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

什么是工业材料?(工业材料的基础 非金属篇)

  • 2020.03.27 18:56:52
  • 米思米
  • 3154

   基础系列第4期。选择材料时不疑惑!总结树脂、聚氨酯、橡胶、海绵的特性和选择方法。

   ·  什么是工业材料?

   ·  工程塑料(engineering plastic)

   ·  透明树脂、玻璃、聚氨酯、橡胶、海绵


   什么是工业材料?

   本特集解说“非金属材料”。

什么是工业材料?(工业材料的基础 非金属篇)

   代表性金属和非金属材料的特性比较

   一般的塑料与金属材料相比,有轻量、电绝缘性、耐药性等优点。
   另一方面,也有耐热温度低、机械强度低、易变形等缺点。

名称

金属材料

非金属材料

铁系

铝系

塑料系

陶瓷系



拉伸强度

×

×

压缩强度

×

硬度

×

韧性

×

延展性

×

耐腐蚀性

×

密度 (g/mm3)

约8.0

2.7

1-2

3-4

耐热性

× (<80℃)
  工程塑料<150℃

材料要求特性事项

・强度
・韧性
・加工性 (切削性、焊接性、成形性)

・耐磨性
・耐腐蚀性

・耐药性
・温度特性
・加工性 (切削性、成形性)
・耐磨性
・韧性

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities