欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

V型导轨系统-迷你尺寸70°型

  • 2020.03.18 00:13:29
  • 米思米
  • 3854

 功能和特点

1. 轴承和V型槽(70°)为一体构造。

2. 专用的两刃导轨带台座,可以直接安装平板后使用。

3. 以迷你尺寸发挥各种功能。

 使用事例的基本构成

V型导轨系统-迷你尺寸70°型

 荷载和使用寿命的计算事例

<使用型号>

   轮:MVH25

   导轨:MVR25

<使用条件>

   如下图所示,从中心偏移50mm,在此条件下搬运30N的载荷。

V型导轨系统-迷你尺寸70°型

V型导轨系统-迷你尺寸70°型

 使用寿命计算

  最大容许载荷使用4个轮(固定轮2个调整轮2个),各轮应该均匀地承受载荷。

Type

No.

最大容许载荷(N)

最大容许动量(Nm)

L1

L2

M1

M2

M3

MVH
MVHL
(钢材)

12

90

90

45×Y

45×Y

0.5

25

400

400

200×Y

200×Y

4.5

34

800

800

400×Y

400×Y

16

MVHS
MVHSL
不锈钢

12

80

80

40×Y

40×Y

0.4

25

320

320

160×Y

160×Y

3.6

34

640

640

320×Y

320×Y

13

  计算系统的使用寿命时,需要使用下述公式计算载荷系数LF。考虑M1和M2时,在表中的值上乘以轮间的距离Y(m)后,进行计算。

V型导轨系统-迷你尺寸70°型

V型导轨系统-迷你尺寸70°型

 系统的组装和调整方法

1. 首先,在最小荷载条件下轻松地安装零部件。

2. 完全拧紧固定轮。

3. 接着,暂时固定调整用轮,使调整轮的安装螺母能够转动。

4. 使用扳手,慢慢转动调整轮中央部的六角螺母进行调整,要求与对面的轮组成的各组轮之间无游隙,并且施予最小的预加载荷。

5. 固定好导轨,在传送板静止的状态下,检查确认用手指转动轮时,是否施予了适当的预加载荷。虽然感觉有些许的阻抗,但轮还是能够转动,这种程度为适当的预加载荷。如果施予过多的预加载荷,则有可能影响到使用寿命。

6. 使用该种方法,调整所有的调整轮,并进行测试后,按推荐的扭矩值,完全拧紧轮上部的紧固螺母。

7. 调整完毕后,还使用与5同样的方法,再次检查确认是否施予了适当的预加载荷。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities