相关型号:GEAB1.0-20-10-B-8
提问时间:2021-09-03
11843 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
直齿轮转一周的长度为直齿轮基准圆的周长。齿条运动长度=模数*齿数*π直齿轮周长=(模数*齿数)*π=基准圆直径*π例:GEAB1.0-20-10-B-8产品转一周时此型号为1.0模20齿的产品那此产品转一周齿条的运动量=1.0*20*3.14=62.8mm
发表时间: 2021-08-31
有用