提问时间:2021-09-03
4805 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
TL-Q5MC1:开关容量:50mA以下(DC30V以下);残留电压:1v以下(负载电流50mA、导线长2m),2v以下(负载电流200mA)TL-Q5MC1-Z:开关容量:200mA以下(DC30V以下);残留电压:1v以下(负载电流10mA、 导线2m),保护回路 电源逆接保护、浪涌吸收
发表时间: 2021-08-31
有用