相关型号:LOC-290-50ML
提问时间:2021-09-03
2747 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
主要从4个方面:1、可填充螺母和螺栓的螺纹之间85%的间隙,从源头上规避导致振动引起松动的原因;2、乐泰螺纹锁固胶夹紧力性能优良;3、拆卸扭矩较大,稳定性较高,可帮助延长最终产品使用寿命;4、在螺母和螺栓的螺纹之间形成防渗层,实现防腐蚀密封。
发表时间: 2021-08-31
有用