提问时间:2021-09-03
6071 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
严格按照h12公差管理。具体如下:L=3以下:(0,-0.1);L=3~6:(0,-0.12);L=6~10:(0,-0.15);L10~18:(0,-0.18);L18~30:(0,-0.21);L30~50:(0,-0.15);L50~80:(0,-0.3);L80~120:(0,-0.35);
发表时间: 2021-08-31
有用