提问时间:2021-12-28
3079 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
WH10DAL是国内销售的型号,充电器型号虽然都是UC10SL2,但是国内版的可以支持220V电压。 WH10DAL与后两者(WH10DAL(2LSK)、WH10DAL(NN))的区别主要是,它们配带的电池型号不一样(BCL1015),WH10DAL的电池容量会更小一些。 WH10DAL(2LSK)和WH10DAL(NN)的区别是后者是电钻单体,前者包含2块电1个充电器(2块电池的型号是BCL1030)。
发表时间: 2021-12-24
有用