喷气枪
MAG系列气枪是如何实现吸气和喷气?是否有对应的喷嘴口径2mm的针型喷嘴?
问:MAG系列气枪是如何实现吸气和喷气?是否有对应的喷嘴口径2mm的针型喷嘴?
生产加工用品
喷气枪
日本中山 TRUSCO
用法/操作
提问时间:2026-10-17
3211
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
出厂时是吸气用,喷气时把部件3喷嘴反向安装即可。标准喷嘴有2mm的,针型的没有。
发表时间: 2026-10-17
有用
上一问题:
HPB-8X22 是否有做过热处理?
下一问题:
MBN圆皮带的延伸率参数是否有提供?
猜你想搜
TD-73 和 TD-35, 1、喷嘴是否可以拧下; 2、喷嘴是否便于和另外的追加工焊接作业。 3、喷嘴口径15mm是否内螺纹 4 、喷嘴材质 5、喷嘴突出部分是否是喷嘴的外螺纹
高负荷压送式喷枪 92924 和 139204-SAF ,喷嘴口径是多大的? 是不是1.7的?
吹尘枪的喷嘴尺寸是多少?
米思米销售的喷嘴有多少种?
喷嘴TD-18-MN材质是什么?
E9504油壶的喷嘴内径是多少?