隔环
隔环DFB-M3-14S-3W,的扭矩是多少?
问:隔环DFB-M3-14S-3W,的扭矩是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
隔环
赛璐福 SEL JAPAN
扭矩
提问时间:2026-10-20
1852
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
2.9N・M(30kgf・cm)
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
传统三防灯TCW060-118拆除整流器后可否配MLED-6-10W865型号LED灯管?
下一问题:
管道软管HOSHDR50-1.9伸缩率是多少?
猜你想搜
LMFS-DIN980-M10-1.5S(10)自锁螺母扭矩最大多少?
RSEL-2003W和ENF-RSEL-2003W是同一个东西吗?
MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?
MXJ8-20是使用四个M4螺丝来固定的吗?,还是M3的,那个沉孔,可以了吗,再?,在?
螺丝CSPCSZ-316L-M3-8满足的标准号是多少
CSHEL-STU-M3-5强度等级是多少?