通止规
通止规的精度等级
问:通止规的精度等级
生产加工用品
通止规
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-10-26
6157
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
通:0µm 止:+18µm 若要求按照4124-12C的公差来,是无法替代,需要定制。
发表时间: 2026-10-26
有用
上一问题:
手动滑台平行度
下一问题:
香蕉插座T-3025-BK是否可以和WTN1001-GO-BK,TJ-560-RE匹配。为什么这几款的额定电流相差这么大?
猜你想搜
轴承的精度等级有哪些?
轴承的精度等级有哪些?
丝锥精度等级是多少?
柱塞产品的外螺纹精度等级是多少?
型号 CSH-ST-UNF1/4-1 的螺栓精度等级是多少?
检具除了通止规和齐平规以外,是否还有其他的检测规?