接触器
交流接触器线圈用交流还是直流?
问:交流接触器线圈用交流还是直流?
控制/电子元件
接触器
正泰 CHINT
电压
提问时间:2026-10-20
5031
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
交流50Hz 24V电压。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
蝶形弹簧的尺寸是多少?
下一问题:
冷却水装置需要用哪种制冷液?
猜你想搜
LC1N系列有线圈电压是直流的接触器吗?
MAST-UL1015SQ-5.5-BK-100 单芯电线耐压参数确认 额定电压标注600V,是否有直流和交流的区分,能否在直流1500V 下使用。
接近传感器的直流二线式和直流三线式的区别是什么?
继电器LC1D12BDC这款直流接触器的线圈功率是多少?
为什么驱动直流电动螺丝刀必须使用专用电源?
施耐德的CAD32B7C的线圈浪涌抑制模块是什么?