广州菱科(卡普菱) 厂家样本上选到型号:LK8-C40-2222 米思米官网查...
问:广州菱科(卡普菱) 厂家样本上选到型号:LK8-C40-2222 米思米官网查询到的型号是:LK8-C40-22-22 (无资料) 两款型号是否是同样产品
工厂自动化零件
联轴器
卡普菱 COUP-LINK
型号确认
提问时间:2026-10-20
5701
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是同一款产品。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
福禄克的FLUKE 50II系列接触式测温仪,单通道/双通道,这个里面有四个型号比如:FLUKE-51-2 CMC,购买该款测温仪,是否带测量的探头,探头型号是什么?
下一问题:
减速机的转动惯量是多少?
猜你想搜
1625-04P和1625-04R查询以上两个型号网页上链接的资料显示型号是:1625-4P和1625-4R是否同样的产品?
油缸C-MCXRS-LA-25-ST30-C40-IN-F是否配套油嘴?
交流接触器型号CJX2-6511 220V和型号CJX2-6511/220V/50HZ/60HZ(没有资料),这两个型号是一样的么?
米思米绿色弹簧是哪种型号?
牧田的产品如何进行防伪查询?
除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一个产品?