WC28SF-1该型号垫片相配轴径是24的选哪个型号?
问:WC28SF-1该型号垫片相配轴径是24的选哪个型号?
工厂自动化零件
垫片
双飞 ZOB
尺寸
提问时间:2026-10-20
3439
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
轴径只有25和22的,没有24的,所以这个型号WC28SF-1表示相配轴径25.
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
W1000-6-W-F1-A6WB3W上部的调节阀塑料帽怎么拆?
下一问题:
WVA-30该蝶阀是否带把手?
猜你想搜
是否有轴径32,长度2700的滚珠丝杠产品?
制冷机SS-22LA-8A选配件的冷风管型号是什么?
型号WHTF60-10-MSMJ042G 三菱的伺服电机是需要选安川的还是松下的?
化学锚栓SSTA-M12X160这个型号包含配套的螺栓、垫片、化学药剂吗?
KTD-GB893.1-15CB(200)所属系列扣环中,适用轴径15的型号确认,以及其挡圈厚度参数是多少?
联轴器RABKC16-4-6轴径4那一侧是否有键槽孔?