顶尖
251-3024,品牌【MHC】,顶尖角度是多少?
问:251-3024,品牌【MHC】,顶尖角度是多少?
生产加工用品
顶尖
MHC
角度
提问时间:2026-10-20
4752
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此款顶尖角度60°
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
阻尼器FRT-T1-303和FYT-D1-104是否可以连续旋转?
下一问题:
CJX2-1810N 220V;CJX2-1810 220V 这两个型号接触器有什么区别吗?
猜你想搜
HHPTFB8旋转角度是多少?
CLEDS-300的配光角度是多少?
C-HHSZN100的开合角度是多少?
旋转接头是否可以在任何角度锁死?
65590和65560-15是否带有角度锁定功能?
挤压支架的直角度公差为多少?